適用於梯形溝槽及梯形導槽的磁感式感測器
磁場感測器

可在:
69 版本
本公司適用於梯形溝槽及梯形導槽的 BMF 磁感式感測器可簡易地利用固定角鐵及轉接器安裝在汽缸上。固定角鐵的設計經過周全的考慮,適用於這種類型的大部分汽缸。此外,我們亦提供無需固定角鐵直接利用 60° 及 90° 的梯形溝槽與汽缸吻合的感測器規格。該磁感式感測器以非接觸方式在汽缸壁外偵測活塞位置。系統的應用範圍包括汽缸及配備力道強或弱的磁鐵之抓鉗。
特點
- 可靠的切換行為
- 切換點精準
- 由於採非接觸式運作,因此無耗損問題
- 不易受髒污干擾
69 結果
訂購代碼 | 價格 | 外殼材質 | 尺寸 | 開關輸出端 | 接口 | 行動 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BMF0039BMF 303K-PO-C-2A-SA2-S49-00,3 |
524.78 CNY | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP-常閉觸點(NC) | 電纜及插接器,M8x1 插頭,3 針,0.30 m,PUR | |
![]() BMF003UBMF 303K-PS-C-2A-PU-02 |
444.45 CNY | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP-常開觸點(NO) | 電纜,2.00 m,PUR | |
![]() BMF003YBMF 303K-PS-C-2A-PU-05 |
465.00 CNY | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP-常開觸點(NO) | 電纜,5.00 m,PUR | |
![]() BMF0040BMF 303K-PS-C-2A-S4-00,5 |
489.08 CNY | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP-常開觸點(NO) | 電纜及插接器,M12x1 插頭,4 針,0.50 m,PUR | |
![]() BMF0044BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-00,5 |
529.28 CNY | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP-常開觸點(NO) | 電纜及插接器,M8x1 插頭,3 針,0.50 m,PUR | |
![]() BMF0049BMF 303K-PS-C-2A-SA6-S49-00,3 |
677.40 CNY | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP-常開觸點(NO) | 電纜及插接器,M8x1 插頭,3 針,0.30 m,PUR | |
![]() BMF00LLBMF 303K-PS-C-2A-SA7-PU-01 |
627.45 CNY | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP-常開觸點(NO) | 電纜,1.00 m,PUR | |
![]() BMF004CBMF 303K-PS-C-2A-SA7-S49-00,3 |
677.40 CNY | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP-常開觸點(NO) | 電纜及插接器,M8x1 插頭,3 針,0.30 m,PUR | |
![]() BMF005ABMF 305K-PS-C-2-S4-00,8 |
459.68 CNY | LCP | 33.5 x 5 x 10.5 mm | PNP-常開觸點(NO) | 電纜及插接器,M12x1 插頭,4 針,0.80 m,PUR | |
![]() BMF005JBMF 305K-PS-C-2-S49-00,5 |
449.85 CNY | LCP | 33.5 x 5 x 10.5 mm | PNP-常開觸點(NO) | 電纜及插接器,M8x1 插頭,3 針,0.50 m,PUR |
編輯列
請選擇應顯示哪些列。