適用於多種導槽形狀的磁感式感測器
磁場感測器

可在:
93 版本
本公司配備靈活固定系統的磁感式感測器適合用於所有形狀的導槽,例如 T 形、C 形 、圓形或梯形溝槽。只要使用特殊固定角鐵便可將該感測器跨廠牌轉接安裝在幾乎所有汽缸類型上。因此,在抓鉗及氣動缸上偵測位置時,隨時都有可靠的工具供您使用。重大關鍵點上完全具備彈性。
此外,切換點只要校正一次,此設定將在更換感測器後仍繼續保留。這樣的做法可提高您機台設備的功能安全性。於是,在拆裝不易的位置上更換感測器變得更加容易且安全。受人歡迎的「副作用」:本公司應用廣泛的感測器類型可為您節省佔位空間並降低成本。
特點
- 同一感測器適用於所有氣動缸
- 可靠的切換行為
- 切換點不會遺失
- 由於採非接觸式運作,因此無耗損問題
- 金屬材質的固定元件可牢靠固定
93 結果
訂購代碼 | 價格 | 外殼材質 | 尺寸 | 開關輸出端 | 接口 | 行動 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BMF001LBMF 103K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3 |
596.85 CNY | PBT | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP-常開觸點(NO) | 電纜及插接器,M8x1 插頭,3 針,0.30 m,PUR | |
![]() BMF001MBMF 103K-PS-C-2A-SA2-S49-00,5 |
602.25 CNY | PBT | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP-常開觸點(NO) | 電纜及插接器,M8x1 插頭,3 針,0.50 m,PUR | |
![]() BMF003WBMF 303K-PS-C-2A-PU-03 |
456.45 CNY | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP-常開觸點(NO) | 電纜,3.00 m,PUR | |
![]() BMF0041BMF 303K-PS-C-2A-S49-00,2 |
480.9 CNY | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP-常開觸點(NO) | 電纜及插接器,M8x1 插頭,3 針,0.20 m,PUR | |
![]() BMF0042BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-00,2 |
532.5 CNY | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP-常開觸點(NO) | 電纜及插接器,M8x1 插頭,3 針,0.20 m,PUR | |
![]() BMF0045BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-00,7 |
537.08 CNY | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP-常開觸點(NO) | 電纜及插接器,M8x1 插頭,3 針,0.70 m,PUR | |
![]() BMF004ABMF 303K-PS-C-2A-SA6-S49-00,5 |
697.35 CNY | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP-常開觸點(NO) | 電纜及插接器,M8x1 插頭,3 針,0.50 m,PUR | |
![]() BMF005HBMF 305K-PS-C-2-S49-00,2 |
450.98 CNY | LCP | 33.5 x 5 x 10.5 mm | PNP-常開觸點(NO) | 電纜及插接器,M8x1 插頭,3 針,0.20 m,PUR | |
![]() BMF005JBMF 305K-PS-C-2-S49-00,5 |
456.45 CNY | LCP | 33.5 x 5 x 10.5 mm | PNP-常開觸點(NO) | 電纜及插接器,M8x1 插頭,3 針,0.50 m,PUR | |
![]() BMF008ABMF 32M-PS-W-2-S4 |
662.03 CNY | 鋁 | 25 x 11.9 x 26 mm | PNP-常開觸點(NO) | 插接器,M12x1 插頭,4 針 |
編輯列
請選擇應顯示哪些列。