產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

大型輸送機系統中的自動化搬運和裝配技術

物體尺寸可達 1m 的輸送系統

自動化加工和裝配流程可確保流程可靠性和最高質量,因為每個步驟和每個零件都可以追踪。在大型輸送機系統中,例如在汽車行業的車身生產中,必須在整個生產過程中自動引導滑架 - 從底漆到霧化器的均勻噴漆,再到隨後的干燥。

借助工業 RFID 系統,即使在苛刻的環境條件下也可以記錄所有工作步驟的信息,並自動引導車身完成生產。 BIS M RFID 系統具有 RFID 框架天線,可輕鬆連接到我們的高性能 BIS V 處理器以及讀/寫頭電子設備。由於讀取範圍大,這些天線特別適用於寬度約為 500 mm 的輸送機系統。即使長距離和移動時,數據也可以輕鬆傳輸。特殊的數據載體專為極端環境下使用而設計,因此溫度超過200°C的生產步驟也可以安全掌握。因此,該 RFID 解決方案特別適合長讀取範圍和極端環境條件。

  • 由於RFID框架天線的設計不同,範圍也不同
  • 各種尺寸和內存大小的高溫數據載體
  • 高性能得益於 BIS V 通用評估單元,適用於所有常見總線系統

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎