產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

優化輸送機技術,降低能耗

IO-Link 網路模塊 BNI

分散控制概念日漸增加地被用來有效管理電池生產裝配線的複雜性。我們的 IO-Link 網路模組輸出電流為 4 A,可精確控制多達四個驅動器。這樣,您就可以在需要時準確地操作滾筒輸送機的輸送帶馬達和電動擋板。這種有針對性的控制減輕了上層控制系統的負擔,實現高效的資料預處理,提高生產率並降低能耗。

特點

  • 堅固的設計
  • 安裝快速,整合簡單
  • 單獨控制驅動器
  • 整合網路伺服器,用於配置和顯示模組資訊
  • 創新的連接插頭使模塊更換變得簡單

優化輸送技術的推薦產品

BNI00EN

用於 Profinet 的網路模塊

BNI0046

IO-Link 感測器/執行器集線器

BNI00HA

用於 EtherCAT 的網路模塊

BNI007Z

帶 PA 外殼的 IO-Link 感測器/執行器集線器

BNI0046

IO-Link 感測器/執行器集線器

BNI00EN

用於 Profinet 的網路模塊

介面
ProfiNet
Interface IIoT
REST API
輔助介面
8 個 IO-Link
接口埠等級
類型 A
輸出電流,最大
4 A
Fast Start-Up(FSU)
是
工作電壓 Ub
18-30.2 VDC
接口(COM 1)
M12x1-插口, 4-針, D-編碼
接口(COM 2)
M12x1-插口, 4-針, D-編碼
接口(電壓供應 IN)
M12x1-插頭, 5-針, L-編碼
接口(電壓供應 OUT)
M12x1-插口, 5-針, L-編碼
接口插槽
8x M12x1-插口,5-針,A-編碼
數位輸入端
16x PNP,3 型
數位輸出端
16 個 PNP
輸入端/輸出端可配置
是
總電流 US,感測器
16 A
總電流 UA,執行器
16 A
外殼材質
壓鑄鋅, 鍍鎳
尺寸
68 x 31.7 x 224 mm
環境溫度
-5...70 °C
防護等級
IP67
IO-Link 版本
1.1
Safety Hub Support
是
更多產品詳情
BNI0046

IO-Link 感測器/執行器集線器

介面
IO-Link 1.1
工作電壓 Ub
18-30.2 VDC
接口(COM 1)
M12x1-插頭, 4-針, A-編碼
接口(電壓供應 IN)
7/8"-插頭, 5-針
接口插槽
8x M12x1-插口,5-針,A-編碼
數位輸入端
16x PNP,3 型
數位輸出端
16 個 PNP
輸入端/輸出端可配置
是
擴展端口
是
單信道監控
是
總電流 US,感測器
9.0 A
開關電流
16x 2 A
總電流 UA,執行器
9.0 A
外殼材質
壓鑄鋅, 鍍鎳
尺寸
68 x 32.4 x 181.5 mm
環境溫度
-5...55 °C
防護等級
IP67,已用螺栓連接的狀態
傳輸率
COM2(38.4 kBaud)
程序數據週期,最小
6.2 ms
過程數據 IN
8 Byte
過程數據 OUT
2 Byte
更多產品詳情
BNI00HA

用於 EtherCAT 的網路模塊

介面
EtherCAT
輔助介面
8 個 IO-Link
接口埠等級
類型 A
輸出電流,最大
2 A
顯示
否
工作電壓 Ub
18-30.2 VDC
接口(COM 1)
M12x1-插口, 4-針, D-編碼
接口(COM 2)
M12x1-插口, 4-針, D-編碼
接口(電壓供應 IN)
7/8"-插頭, 5-針
接口(電壓供應 OUT)
7/8"-插口, 5-針
接口插槽
8x M12x1-插口,5-針,A-編碼
數位輸入端
16x PNP,3 型
數位輸出端
16 個 PNP
輸入端/輸出端可配置
是
總電流 US,感測器
9.0 A
總電流 UA,執行器
9.0 A
外殼材質
壓鑄鋅, 鍍鎳
尺寸
68 x 37.9 x 224 mm
環境溫度
-5...70 °C
防護等級
IP67
IO-Link 版本
1.1
更多產品詳情
BNI007Z

帶 PA 外殼的 IO-Link 感測器/執行器集線器

介面
IO-Link 1.1
工作電壓 Ub
18-30.2 VDC
接口(COM 1)
M12x1-插頭, 4-針, A-編碼
接口插槽
8x M12x1-插口,5-針,A-編碼
數位輸入端
16x PNP,3 型
數位輸出端
16 個 PNP
輸入端/輸出端可配置
是
擴展端口
是
總電流 US,感測器
4 A
開關電流
16x 350 mA
總電流 UA,執行器
4 A
外殼材質
PA,透明
尺寸
50 x 30.8 x 115 mm
環境溫度
-25...70 °C
防護等級
IP67,已用螺栓連接的狀態
傳輸率
COM2(38.4 kBaud)
程序數據週期,最小
3.5 ms
過程數據 IN
2 Byte
過程數據 OUT
2 Byte
更多產品詳情
BNI0046

IO-Link 感測器/執行器集線器

介面
IO-Link 1.1
工作電壓 Ub
18-30.2 VDC
接口(COM 1)
M12x1-插頭, 4-針, A-編碼
接口(電壓供應 IN)
7/8"-插頭, 5-針
接口插槽
8x M12x1-插口,5-針,A-編碼
數位輸入端
16x PNP,3 型
數位輸出端
16 個 PNP
輸入端/輸出端可配置
是
擴展端口
是
單信道監控
是
總電流 US,感測器
9.0 A
開關電流
16x 2 A
總電流 UA,執行器
9.0 A
外殼材質
鋅,壓鑄
尺寸
68 x 32.4 x 181.5 mm
環境溫度
-5...55 °C
防護等級
IP67,已用螺栓連接的狀態
傳輸率
COM2(38.4 kBaud)
程序數據週期,最小
6.2 ms
過程數據 IN
8 Byte
過程數據 OUT
2 Byte
更多產品詳情

模組和包裝裝配中的更多應用案例

了解更多應用

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎