穩定監控輸送帶馬達
狀態監測感測器 BCM
巴魯夫的 "狀態監測感測器 "可對模組和包裝組裝中用於電池模組運輸的輸送帶系統的馬達進行連續監測。感測器直接記錄馬達上的振動和溫度等重要物理參數,並透過 IO-Link 將其發送至上位系統。
透過記錄和分析這些資料,可以及早發現潛在的問題。如果超過了單獨定義的限值,就會自動觸發警報,以便及時進行維護。此外,感測器還能監測自身狀況,確保性能穩定。
這種預防性監測避免了計畫外停機,減少了人工檢查的需要,從而降低了營運成本,提高了生產流程的效率。
特點
- 在時間和頻率範圍內檢測和分析振動
- 整合速度輸入,實現精確監控
- 接觸溫度監控以防止過熱
- 提供 IP69K 以下版本,可最佳化地防水和防塵
- 工作溫度範圍為攝氏 -40 至 80 度,適合多種應用
模組和電池組組裝中智慧狀態監測的推薦產品
BCM0003
時間和頻率範圍內的振動分析
- 功能
-
Vibration analysis in time domain
Vibration analysis in frequency range
Rotational speed input
接觸溫度 - 振動,頻率範圍
-
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB) - 振動,測量軸數量
- 3
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- 接觸溫度,測量範圍
- -40…+80 °C
- 測量工作電壓 Ue DC
- 24 V
- 介面
- IO-Link 1.1.3
- 接口
- 電纜及插接器,M12x1 插頭,4 針,1.5 m,PUR
- 外殼材質
- Stainless steel 1.4404 (316L)
- 防護等級
- IP67,IP68,IP69K
- 環境溫度
- -40...80 °C
- Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Switching Counter
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Pin Assignment - Secondary features for condition monitoring
- Internal temperature monitoring
BCM0002
相對濕度和環境壓力監測
- 功能
-
Vibration analysis in time domain
接觸溫度
相對空氣濕度
環境壓力 - 振動,頻率範圍
-
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB) - 振動,測量軸數量
- 3
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- 接觸溫度,測量範圍
- -25…+70 °C
- 相對空氣濕度,測量範圍
- 5...95 %RH
- 環境壓力,測量範圍
- 300…1100 hPa
- 測量工作電壓 Ue DC
- 24 V
- 介面
- IO-Link 1.1
- 接口
- 電纜及插接器,M12x1 插頭,3 針,1.5 m,PUR
- 外殼材質
- 不鏽鋼(1.4404), 膜片:ePTFE 含尼龍絨
- 防護等級
- IP67
- 環境溫度
- -25...70 °C
BCM0001
振動分析和接觸溫度監測
- 功能
-
Vibration analysis in time domain
接觸溫度 - 振動,頻率範圍
-
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB) - 振動,測量軸數量
- 3
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- 接觸溫度,測量範圍
- -25…+70 °C
- 測量工作電壓 Ue DC
- 24 V
- 介面
- IO-Link 1.1
- 接口
- 電纜及插接器,M12x1 插頭,3 針,1.5 m,PUR
- 外殼材質
- 不鏽鋼(1.4404)
- 防護等級
- IP67,IP68,IP69K
- 環境溫度
- -25...70 °C
BAV002N
用於狀態監測的感測器和軟體
- 資料儲存設備
- 8 GB EMMC
- 處理器
- 1.8 GHz / 400MHz
- 工作儲存器
- 2 GB RAM
- 接口插槽
- 2x LAN:RJ45-插口,8-針 4x IO-Link:M8x1-插口,4-針,A-編碼 PWR:Phoenix MC1.5/3-STF-3.81 USB:USB 2.0 Standard-A
- 尺寸
- 101 x 126 x 50 mm
模組和電池組組裝中的其他應用案例
了解更多應用
Downloads
-
Industry brochure battery industry