產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

生產和裝配中的跟踪零件

工業 RFID 系統 BIS

生產和裝配中的跟踪零件

我們的高速 RFID 系統可確保跟踪您的自動化裝配過程中的工作。靈活的 BIS V 評估單元與高速讀寫頭相結合,可在最短的時間內處理大量數據。後者比全球 ISO 15693 標準快 8 倍,這意味著您可以縮短週期時間並提高輸出率。您始終可以信賴該系統,因為它記錄了整個生產過程以確保質量並保存所有數據。

特殊性

  • 無與倫比的高達 128 kByte 的大內存可存儲所有信息
  • 通過分散存儲實現最大的數據安全性
  • 所有數據實時可用
  • RFID 和傳感器可以通過集成的 IO-Link 網絡模塊靈活組合

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎