電池儲存中穩定的物體識別
用於精確檢測和定位托盤的 BOS 光電感測器
在電池生產過程中,尤其是在高溫櫃中成型和老化電池時,必須穩定地識別托盤的存在。此外,在開始裝載和卸載電池片托盤之前,儲存和檢索機器必須精確定位。我們的 BOS 光電感測器可提供穩定的物體檢測,非常適合用於電池生產的內部物流。
特點
- 穩定的物體檢測,能夠檢測各種表面、顏色和材質,可提供不同的檢測範圍
- 在非常接近的背景前檢測物體,即使是對比度很高的物體,如在淺色背景前檢測深色物體,也能穩定偵測
- 幾乎恆定的掃描範圍,即使反射程度不同,也能獲得一致的檢測結果
- 特定光電感測器,無需反射器或單獨的接收器,簡化了安裝,降低營運成本
- 有紅光、雷射紅光(特別適合檢測小物體)和藍光可供選擇
用於精確定位和運動檢測的推薦產品
BOS027R
立方體對照式感測器,具有不同類型的光源
- Special characteristics
- Washdown
- 型號系列
- 21M
- 尺寸
- 15.4 x 51.1 x 42.7 mm
- 介面
-
IO-Link: 1.1
常開觸點(NO)
常閉觸點(NC) - 功能原理
- 光電感測器
- 功能原理,光學
- 單向光柵(接收器)
- 光線類型
- 紅光
- 作用範圍
- 0-20 m
- 接口
- 插接器,M12x1 插頭,4 針
- 外殼材質
- 鋅,壓鑄,粉末塗層 壓鑄鋅
- 感應面材質
- PMMA
- 工作電壓 Ub
- 10-30 VDC
- 認證
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
BOS01JK
立方擴散反射型感測器的入門級產品,成本效益高,體積小
- 型號系列
- 5K
- 尺寸
- 10.8 x 43.5 x 19.5 mm
- 介面
- PNP: 常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
- 功能原理
- 光電感測器
- 功能原理,光學
- 擴散反射型光電感測器,三角測量
- 光學特點
- 背景隱藏
- 輻射特性
- 在 260 mm 時的焦距,典型
- 光斑大小
- 0.2 x 0.3 mm 聚焦
- 光線類型
- 雷射紅光
- 作用範圍
- 20-300 mm
- 接口
- 插接器,M8x1 插頭,4 針
- 外殼材質
- PC PBT
- 感應面材質
- PMMA
- 工作電壓 Ub
- 10-30 VDC
- 認證
-
cULus
CE
WEEE
UKCA
BOS028T
具有不同類型光源的垂直光電感測器,用於M18螺紋安裝
- 型號系列
- R81K
- 功能原理
- 光電感測器
- 功能原理,光學
- 單向光柵(發射器)
- 光線類型
- 紅外線型
- 作用範圍
- 0.3...20 m
- 接口
- 電纜,2 m,PVC
- 外殼材質
-
ABS
PMMA - 感應面材質
- PMMA
- 工作電壓 Ub
- 10-30 VDC
- 認證
-
CE
cULus
UKCA
WEEE - 供貨範圍
- 支承角鋼
BOS02AR
具有不同類型光源的立方體對照式光電感測器,最遠探測距離可達 20 米
- 型號系列
- R090K
- 尺寸
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- 介面
- PNP: 常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
- 功能原理
- 光電感測器
- 功能原理,光學
- 單向光柵
- 輻射特性
- 發散
- 光線類型
- LED 紅光
- 作用範圍
- 0-20 m
- 接口
- 插接器,M8x1,4 針
- 外殼材質
- PC PBT
- 感應面材質
- PMMA
- 工作電壓 Ub
- 10-30 VDC
- 認證
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
電池定型中的更多應用案例
了解更多應用
Downloads
-
Industry brochure battery industry