產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

电池仓库中的机器人精确定位

磁编码 BML 位移编码器,精度高,可靠性强

在电池生产中,存储和检索机器是优化货物流、提高交付能力和最大可用性的重要因素。为了满足这些要求,需要使用机器人来精确抓取和定位电池片。我们的磁编码 BML 位置测量系统可在高动态应用中实现精确定位,例如电池片生产和存储过程中所需的应用。该系统使用磁编码磁带来确定位置,由于采用非接触式工作模式,因此磨损特别小,经久耐用。

特点

  • 非接触式测量,无磨损,大大提高了系统的可靠性和使用寿命
  • 测量长度可达 48 米,可灵活适应不同的存储和生产环境
  • 超精细分辨率带来高精度,是机器人控制等动态应用中精确定位任务的理想之选
  • 坚固耐用,对污染不敏感,这意味着即使在恶劣的环境中,系统也能可靠运行。

用于货架输送机精确定位的推荐产品

电池终处理中的更多应用示例

了解更多主题

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎