產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

简化布线,降低电池生产成本

IO-Link 主站、I/O 模块 BNI 和电源 BAE,实现高效的分散式控制结构

分散式 I/O 系统为工业自动化设定了新标准。安装在控制柜外的机器网络模块使用带插头连接器的预装电缆,大大减少了传统的单独布线。这些网络模块不仅能提供全面的状态和诊断信息,加快规划、设计和调试速度,还能通过使用 IO-Link 主站和 I/O 模块实现灵活、可扩展的控制架构。IO-Link 的集成不仅改进了诊断选项,还减少了布线工作并简化了维护。

特点

  • 分散式 IO-Link 主站和 BNI I/O 模块减少了布线工作量
  • 全面的诊断功能提高了运行可靠性
  • 采用模块化组件和标准电缆,安装成本低
  • 通过BAE Heartbeat® 电源和IO-Link接口分散供电,实现中央监控
  • 支持 IIoT 协议,如 MQTT 和 REST API,实现面向未来的集成

推荐电源装置,实现最佳供电

BAE0114

用于控制柜的电源装置

BAE00ER

Heartbeat® 电源装置

BAE012N

带 IO-Link 接口的现场电源装置

BAE0114

用于控制柜的电源装置

尺寸
85.5 x 123.6 x 128.5 mm
規格
DIN 軌道
固定件
禮帽式導軌安裝
外殼材質
金屬
接口
端子,0.25 mm²-4 mm²
輸入電壓
100-240 V AC,單相
輸出額定電壓 DC
24 V
輸出額定電流
20 A
防護等級
IP20
認證
CE
cURus
cULus
WEEE
環境溫度
-20...70 °C
更多產品詳情
BAE00ER

Heartbeat® 电源装置

尺寸
85.4 x 57 x 139 mm
規格
IP67
固定件
法蘭固定裝置
外殼材質
鋁
接口(電壓供應 IN)
7/8"-插頭
接口(電壓供應 OUT)
7/8"-插口
輸入電壓
100-240 V AC,單相
輸出額定電壓 DC
24 V
輸出額定電流
3.8 A
輸出功率,最大
91.2 W
輸出電流,最大
6 A 最大 4 秒
防護等級
IP67,含插接器
認證
CE
cURus
WEEE
環境溫度
-25...70 °C
更多產品詳情
BAE012N

带 IO-Link 接口的现场电源装置

輸出功率,最大
360 W
Output voltage
24 - 28 V DC
輸出額定電流
15 A
輸入電壓
85...264 V AC
接口(電壓供應 IN)
M12x1-插頭, 3-針, S-coded-編碼
接口(電壓供應 OUT)
M12x2-插口, 5-針, L-coded-編碼
環境溫度
-25...70 °C
防護等級
IP67/IP65
尺寸
181 x 59 x 183 mm
固定件
法蘭固定裝置
外殼材質
鋁
PET
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
更多產品詳情

压延领域的其他应用实例

了解更多主题

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎