產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

在压光过程中引导调整辊筒位置

BDG 数字式位置指示器,用于快速可靠地更改格式

带有直观用户界面的 BDG 数字式位置指示器可支持半自动格式转换。它可以快速、精确地设置辊子位置,从而有效地调整机器以适应不同的批量。在转动滚轮时,运行指示灯会引导您,并清楚地显示目标值。此外,该系统还具有智能功能,如监控内部温度和相对湿度,从而在操作过程中提供额外的安全性和可靠性。

特殊功能

  • 先进的 IO-Link 功能,便于安装和数据处理
  • 集成状态监测功能,包括内部温度和湿度监测
  • 坚固的外壳,防护等级为 IP69K,通过了 ECOLAB 认证,非常适合苛刻的工业环境

推荐产品,实现高效的格式调整

BNI0088

系统状态可视化

BIS00LH

用于更换部件识别的 RFID 读/写头

BDG0292

带显示器的数字位置指示器

BNI00E0

单个转换点可视化

BNI0088

系统状态可视化

功能原理
指示燈
介面
IO-Link 1.1
工作電壓 Ub
18-30.2 VDC
接口
M12x1 插頭,4 針
燈格,最大數量
3
預設顏色
黃色
白色
綠色
藍色
紅色
橙色
可配置
功能顯示
循環燈模式
等級模式
區段模式
彈性模式
調整方法
功能顯示
輔助功能
擴充的程序數據
尺寸
60 x 60 x 213 mm
外殼材質
PC,透明,Cu 15 µm,Ni 15 µm 壓鑄鋅
固定件
螺栓 M18
環境溫度
-5...50 °C
防護等級
IP65
傳輸率
COM2(38.4 kBaud)
程序數據週期,最小
7.2 ms
過程數據 IN
1 Byte
過程數據 OUT
8 Byte
更多產品詳情
BIS00LH

用于更换部件识别的 RFID 读/写头

產品群組
HF(13.56 MHz)
尺寸
Ø 30 x 83 mm
安裝
無金屬(緩衝區)
天線形狀
圓形
支援的數據載體類型
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
接口
插接器,M12x1 插頭,4 針
外殼材質
黃銅, 黃銅鍍鎳螺母, 鍍鎳
環境溫度
-20...80 °C
防護等級
IP67
介面
IO-Link 1.1
認證
CE
UKCA
cULus
FCC
IC (Radio)
WEEE
MIC
KC
NBTC
IMDA
MCMC
更多產品詳情
BDG0292

带显示器的数字位置指示器

顯示
數字顯示器
軸型
空心軸
機軸直徑
20 mm
分辨率,旋轉式
14000 ppr
重複準確性
± 1 Inkrement
最大線性偏差
±1°
接口
M12x1 插頭,4 針
轉速,最大
600 1/min
介面
IO-Link 1.1
外殼材質
PA 12
防護等級
IP69K,IP68
認證
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE
更多產品詳情
BNI00E0

单个转换点可视化

功能原理
配備光學感測器的指示燈
介面
IO-Link 1.1
工作電壓 Ub
18-30.2 VDC
接口
M12x1 插頭,4 針
燈格,最大數量
6
預設顏色
黃色
白色
綠色
藍色
紅色
橙色
可配置
功能顯示
循環燈模式
等級模式
區段模式
色輪模式
調整方法
功能顯示
輔助功能
Daisy Chain(每個 IO-Link 埠 2 個設備)
作用範圍
100 mm 可調
尺寸
61.8 x 62.4 x 57.5 mm
外殼材質
PC,透明 PPS
固定件
螺栓 M22
環境溫度
-5...55 °C
防護等級
IP67
傳輸率
COM2(38.4 kBaud)
程序數據週期,最小
8.4 ms
過程數據 IN
2 Byte
過程數據 OUT
8 Byte
更多產品詳情

压延领域的其他应用示例

了解更多主题

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎