產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

相機控制

用於控制相機和外部設備的智慧功能

從相機控制外部設備或從外部觸發相機中的操作:這兩種情況都可以透過巴魯夫用於相機控制的全面智慧功能來實現。例如,您可以發揮最大的性能潛力,簡化設置並顯著降低安裝工作量以及硬體、軟體和開發成本。

相機控制的智慧功能

計數器/定時器/邏輯閘
這些閘通常被稱為微型 PLC 或硬體即時控制器,可實現時間關鍵的 I/O 和擷取控制,從而取代 PLC 控制。

例如,在他們的幫助下,您可以:

  • 靈活產生觸發訊號

  • 同步多台相機

  • 使用不同的閃光燈和曝光設定快速建立影像序列

  • 捕捉暗影像和亮影像以進行參考影像減法

  • 控制不同波長(R/G/IR)影像的​​曝光

  • 透過數位濾波器電路(輸入)消除干擾

以這種方式,計數器/定時器/邏輯閘取代了快閃記憶體控制器和其他控制元件,可以透過相機軟體方便地操作這些控制器/元件,並簡化所應用的佈線。

事件控制
此功能允許主機應用程式在發生內部事件時收到通知。可能的觸發因素可以是感測器曝光結束(Exposure End)、數位輸入的上升緣(Rising Edge)或影格結束(Frame End)。透過這種方式,事件控制可以優化流程並提高速度。

鏡頭控制
電動鏡頭可以輕鬆控制:使用嚮導,滑桿可用於設定焦距、變焦和光圈以及將變化傳輸到鏡頭的速度。

溫度監測
為了確保相機在最高和最低溫度下安全啟動,並在整個溫度週期中始終提供完美的影像,巴魯夫相機中的感測器會監控溫度。如果最壞的情況發生,您可以使用程式設計警報,它們可以產生外部冷卻措施的啟動訊號

相機中的用戶數據
巴魯夫的每台相機都有免費的非揮發性 RAM 內存,您可以在其中存儲客戶特定的數據,例如序號或備份配置數據。


有任何問題,巴魯夫業務團隊都很樂意提供協助!

相關話題

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎