產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

影像捕捉

優化影像捕捉的智慧功能

藉由巴魯夫與影像捕捉相關的多種智慧功能,您可以決定性的影響並優化它。例如,您可以發揮最大的性能潛力,簡化設定並顯著減少安裝工作量以及硬體、軟體和開發成本。

影像捕捉的智慧功能

區塊掃描
顧名思義,BlockScan 記錄由幾行組成的網路區域塊。然後,根據使用者指定的多個單獨 AOI 區塊產生並傳輸整體影像。透過此功能,該功能與索尼的 Pregius 全域快門區域感測器相結合,提供了實現線路應用的可能性 - 使用標準 USB 3 和 GigE Vision 介面。

BlockScan 簡化了生產線應用的處理,例如對焦時,提高了區域掃描相機的可用性,並且由於消除了影像擷取卡而降低了成本,並且與具有相同線速的線掃描相機相比,價格更低。

區塊資料
區塊資料是元數據,例如影像中的相機參數、時間戳記或圖像計數器,它們在與影像相同的資料流中傳送到主機應用程式。例如,可用於重現相機設定或將影像分配給不同的來源。

圖像緩衝
巴魯夫相機的內部影像記憶體和 FPGA(現場可程式閘陣列)之間的協作使圖像緩衝成為可能。透像像此功能,您可以例如在交通或紅綠燈處查看過去(觸發前/觸發後模式)、橋接總瓶頸、記錄影像序列並暫時實現更高的頻率(突發模式)。圖像緩衝提高了資料安全性,並實現了比匯流排頻寬實際允許的更高獲取率。

Multi-AOI
由於多個影像區域通常具有同樣功能,因此您可以使用多 AOI 功能來選擇和存取它們。這使您能夠實現更高的圖像速率並降低資料速率或必要的頻寬。

預觸發
此選項可輸出事件發生前拍攝的影像,從而提高資料安全性。這是透過巴魯夫相機的內部影像記憶體和 FPGA(現場可編程閘陣列)之間的交互作用來實現的。

音序器
透過此功能,您可以輕鬆定義包含一組特定參數的記錄序列,例如增益、分級、曝光時間等 - 可透過觸發輸入和訊號進行控制。這可以捕獲透過設定無法捕獲的資訊。

SmartFrameRecall
SmartFrameRecall 建立解析度較低的小型預覽影像(縮圖),並透過 ID 傳輸到主機 PC。同時,對應的影像以全解析度儲存在相機的影像記憶體中。如果需要,應用程式還可以發送請求,以便全解析度影像與預覽影像在同一資料流中傳輸。該功能允許充分利用具有高圖像速率的大型感測器,甚至可以透過千兆位元乙太網路以最大速度使用。 SmartFrameRecall 的優點包括減少資料量和減輕整個系統的負載。

連拍
巴魯夫相機的影像記憶體可以記錄一系列影像並稍後重播。為此有 mvRecord 和 mvPlayback 模式。 mvRecord 會考慮圖像速率和觸發設置,而 mvPlayback 會以最大傳輸速度輸出影像,儘管頻寬設定可能會導致限制。該功能還提高了資料安全性。


有任何問題,巴魯夫業務團隊很樂意提供協助!

相關話題

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎