產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

資產管理

確保機器可用性和系統運行

資產管理

高效的資產管理支持機器的高可用性和可靠的工廠運行,並將停機時間降至最低。可以減少維護工作,同時可以使生產非常靈活。

巴魯夫的資產管理解決方案以 RFID 作為關鍵技術,為您提供可靠且始終保持最新的信息。例如,我們的刀具管理解決方案使您能夠以最佳方式管理刀具,而無需容易出錯的手動管理的刀具手冊。此外,我們的工具識別版本可通過即插即用進行改裝,使最佳工具使用變得容易。此外,RFID 還保證您可以清楚地識別、分配和跟踪成品工件。我們的 13.56 MHz HF 系統 BIS M 已成為標準。了解我們為您的資產管理提供的可靠的完整解決方案。

應用實例

(1) 所有刀具數據持續受控
巴魯夫的工業 RFID 系統 BIS C in LF 或 BIS M in HF 始終為銑床和加工中心的 CNC 控制系統提供正確的刀具數據。可靠識別和傳輸的參數構成了優化刀具管理的基礎:代替容易出錯的手動管理刀具簿,在刀具裝載和卸載時連續記錄數據,並規範刀具的進一步使用。例如,如果保存了實際刀具尺寸,它們可以自動讀入 CNC 控制的刀具表中。


最佳地利用工具
巴魯夫的 Connected Mold-ID 可確保您對工具進行基於狀態的維護,而無需編寫耗時且容易出錯的工具書。因為 Mold-ID 會自動保存所有相關數據,例如注塑模具的圖紙編號、注射次數、上次維護或停機時間。可以隨時調用這些數據。手動工具處理導致的缺乏可預測性和可用性已成為過去。您可以使用 Mold-ID 以最佳方式利用您的注塑成型工具。

特別令人高興的是:您可以在所有機器上單獨改裝巴魯夫的 Mold-ID - 無論位置如何,也無需製造商。因為 Mold-ID 是一個自給自足的系統。

相關話題

您是否仍有其他問題?歡迎與我們聯絡。

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎