滑塊查詢
為了在壓鑄中實現複雜的底切,如今的鑄模在工具內設有許多滑道。鑄件凝固後,必須可靠地查詢是否已到達滑塊的終端位置,以便鑄件可以不受損壞地推出模具。由於高溫,這裡不能使用標準傳感器。巴魯夫的機械位置開關可耐受高達 + 180 ° C 的溫度,為精確的滑動控制提供經濟且持久的解決方案。它們為您節省了耗時的故障,從而節省了成本。可選的高溫電纜可用於保護連接電纜。
為了在壓鑄中實現複雜的底切,如今的鑄模在工具內設有許多滑道。鑄件凝固後,必須可靠地查詢是否已到達滑塊的終端位置,以便鑄件可以不受損壞地推出模具。由於高溫,這裡不能使用標準傳感器。巴魯夫的機械位置開關可耐受高達 + 180 ° C 的溫度,為精確的滑動控制提供經濟且持久的解決方案。它們為您節省了耗時的故障,從而節省了成本。可選的高溫電纜可用於保護連接電纜。