刀具主軸上的夾緊路徑監控
現代金屬加工中心的安裝條件很嚴格。我們的感應式位置測量系統 BIP 的最小變體僅測量 14 或 17 毫米,因此可以在最小的空間中使用,這是完美的。它們非常適用於監控刀具主軸上的夾緊機構:刀具是否夾緊在主軸中,未夾緊或主軸中沒有刀具?甚至可以在夾緊機構旋轉時實施夾緊路徑監控。 BIP 檢測橫向移動通過傳感器的金屬凸輪的位置。靈活可調的測量範圍以及高重複精度確保了最佳的過程質量。帶有 IO-Link 接口的變體可實現簡單的佈線、運行期間直至現場級的診斷和自動參數化。
現代金屬加工中心的安裝條件很嚴格。我們的感應式位置測量系統 BIP 的最小變體僅測量 14 或 17 毫米,因此可以在最小的空間中使用,這是完美的。它們非常適用於監控刀具主軸上的夾緊機構:刀具是否夾緊在主軸中,未夾緊或主軸中沒有刀具?甚至可以在夾緊機構旋轉時實施夾緊路徑監控。 BIP 檢測橫向移動通過傳感器的金屬凸輪的位置。靈活可調的測量範圍以及高重複精度確保了最佳的過程質量。帶有 IO-Link 接口的變體可實現簡單的佈線、運行期間直至現場級的診斷和自動參數化。