滿足24小時隨時訂購
輕鬆掌握訂單資訊及折扣
購買前的軟體展示和測試
請登入已查看專屬折扣
我們將確認貴公司是否已為現有客戶,並將公司資訊與網路商城的使用帳戶做連結。
我們的 RFID 系統用於使所有生產步驟透明且易於理解,因此是實現現代生產要求並始終關注所有數據的重要組成部分。
更快、更靈活、更有效率和更通用的生產需要從感測器到互聯網的無縫通訊。這需要提供此資訊的組件。同時,需要一個能夠跨各個層級傳輸資料的基礎設施。
在製造輪胎時,各個部件相互連接以形成生胎。坯料的材料層放置在成型鼓上並連接在一起。提高生產率的關鍵在於縮短生產時間,例如通過傳感器:傾斜傳感器監控傳送帶上的旋轉運動,光學傳感器控製材料層的下垂,位置測量系統確保滑塊的精確定位。
確保材料的持續供應
實現可靠的下垂控制
保證精准定位
我們的工程師正在努力解決這個問題。同時您可以嘗試以下操作: