產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

25.07.2024

印度正在蓬勃發展

經濟在成長,自動化市場也跟上

巴魯夫印度團隊出席新辦事處落成典禮巴魯夫印度團隊出席新辦事處落成典禮

印度是世界上人口最多的國家,三分之二的印度人口年齡在 35 歲以下。這意味著印度擁有龐大的人口和經濟資源。大量的勞動年齡人口使次大陸不僅從國際勞動力市場的角度來看具有吸引力,而且從生產者的角度來看也具有吸引力:印度為購買商品和服務提供了巨大的國內市場。印度平均經濟成長率約7%左右,經濟總量達4.1兆美元,是世界第五大經濟體,也是金磚國家之一(與巴西、俄羅斯、中國和南非並列)。與許多西方社會不同,印度的問題不是如何吸引技術工人以確保其國家的經濟福祉。相反,公眾辯論決定瞭如何為每年進入勞動市場的眾多工人創造就業機會。自動化產業是重要的就業驅動力。


Lichtanzünden zur Feier des Neubeginns.點亮燈光,慶祝新的開始。

印度自動化市場

在自動化產業,印度被認為是一個有前景的成長市場——無論是銷售還是投資地點。預計未來五年年均成長率約為 14%。

博士。巴魯夫自動化印度公司董事總經理 Uday Bhalchandra 樂觀地表示:「鑑於目前的良好形勢,我相信從 2027 年開始,市場將成長得更快,因為我們假設最近宣布的電池製造領域的大型投資項目,半導體製造以及鋼鐵業的重大項目。生產物流鏈。

「印度的整個生產過程也變得更加智能,」博士強調。烏代·巴爾昌德拉. 「總體而言,人、機器和設備的聯網是一個不可阻擋的趨勢。」巴魯夫印度公司董事總經理堅信:「透過使用自動化技術,印度可以提高生產力、降低成本、創造就業機會並鞏固其在全球的地位。


貼近客戶

自 2019 年以來,巴魯夫在印度設立了子公司巴魯夫自動化印度公司。巴魯夫先前已間接涉足印度市場超過 20 年。 2019 年,巴魯夫整合了已經非常了解產品的銷售合作夥伴及其員工。

如今,巴魯夫自動化印度公司約有 50 名同事在印度各地的不同地點工作。 「巴魯夫始終將客戶置於其行動的中心 - 因此,貼近客戶對我們來說非常重要,」亞太區副總裁 Thomas Sattes 解釋道。 “次大陸的地點是相應選擇的:巴魯夫的專業知識很快就能在任何地方使用。”

浦那位於馬哈拉施特拉邦西北部,是印度最重要的三大汽車工業中心之一。許多自動化公司以及研發機構都設在這裡。由於巴魯夫為印度汽車行業的許多客戶提供服務,因此巴魯夫印度總部也設在那裡。不遠處就是營地,位於次大陸最重要的港口城市經濟大都市孟買附近。

主賓 VDMA 印度董事總經理 Rajesh Nath、巴魯夫亞太區副總裁 Thomas Sattes、巴魯夫董事總經理 Florian Hermle 和巴魯夫印度董事總經理 Uday Bhalchandra 出席開幕典禮。主賓VDMA印度董事總經理Rajesh Nath、巴魯夫亞太區副總裁Thomas Sattes、巴魯夫董事總經理Florian Hermle和巴魯夫印度董事總經理Uday Bhalchandra出席開幕典禮。

該國南部卡納塔克邦的花園城市班加羅爾是印度第三大城市。近年來,它已發展成為印度最重要的IT中心之一——被譽為「印度矽谷」。金奈位於印度東部孟加拉灣,是泰米爾納德邦的首府。有「印度底特律」之稱的印度傳統汽車生產中心。軟體開發在這座城市也扮演著重要角色。巴魯夫印度公司為這兩個城市的該國南部客戶提供服務。德里辦事處為次大陸北部的客戶提供服務。巴魯夫印度公司在艾哈邁達巴德也有辦事處,艾哈邁達巴德是該國西部一個新興的工業區。


印度對巴魯夫的重要性

「開設我們自己的印度分公司的決定來得正是時候,」博士強調。 Uday Bhalchandra 審視該分公司的發展。在過去的兩年裡,巴魯夫印度公司已經成為該集團在亞太地區發展最快的基地,而且還沒有結束的跡象。

預計到今年底,印度的團隊規模將增加一倍。五月初,巴魯夫印度公司慶祝了成立五週年,並搬進了位於浦那市中心的新公司總部以紀念這一時刻。面積達 1,600 平方米的新場地為不斷成長的團隊提供了充足的空間。還有一個最先進的技術和訓練中心以及體驗中心。

知識是成功的關鍵

巴魯夫的工程師擁有高水準的行業專業知識,可以提供技術應用的專家建議。為了確保他們在技術上保持最新狀態,他們積極採用新技術並接受持續培訓。 「我們的目標是讓我們的解決方案不僅保持最新,而且能夠預測未來的行業趨勢,」博士強調。烏代·巴爾昌德拉. 「我們希望繼續走在技術進步的最前沿,並始終滿足市場的需求。」例如,人工智慧的日益廣泛使用使得自動化流程的設計變得更加複雜,但也更加有效和強大。為了能夠作為專家提供最佳建議,您需要的不僅僅是技術知識。客戶知識也很關鍵。這就是為什麼世界各地之間的交流至關重要。許多客戶在全球開展業務 - 巴魯夫確保他們在任何地方都能得到良好的照顧。最後,知識管理涉及保留公司的專業知識 - 換句話說:保留員工。巴魯夫非常重視員工的福祉和滿意度。

體育承諾

浦那對乒乓球運動有著極大的熱情,巴魯夫印度公司也致力於這項運動。例如,子公司贊助競賽以促進區級競爭。同時,運動員有機會參加比賽,為參加更高水準的比賽做好準備。此外,巴魯夫印度公司還贊助了 2023 年跨區和馬哈拉施特拉邦乒乓球錦標賽的準備營。巴魯夫印度公司也為比賽參與者提供獎品和禮物。最終,當地乒乓球俱樂部(浦那區乒乓球協會)的一些球員去年都取得了巨大的成功。

對巴魯夫來說,印度是一個成功的故事——參與次大陸繁榮的最佳方式。

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎