產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

04.07.2023

微型ㄇ型光柵

在狹小的空間內彈性運用

微型叉形光柵

巴魯夫 BGL ㄇ型光柵用於精確的物體檢測。我們全方位的產品組合以穩定的解決方案為優勢,即使對於困難和特殊的應用也是如此。我們現在正在擴大領域,包括用於空間導向自動化應用的輕巧靈活型感測器。

簡單穩定

巴魯夫的新型BGL MiniSlotㄇ型光電感測器可以在各個方面靈活運用,具備多種安裝方式和連接選項。感測器採用全密封封裝,可抗振動、衝擊和其他環境因素干擾——具備IP64 防護等級。明亮的 LED 燈顯示運作狀態方便您讀取其訊息。

靈活性定義

由於特別輕巧的尺寸,新型 BGL 需要的安裝空間比傳統的ㄇ型光柵要少得多。此外,還有六種不同的設計和多種連接選項,因此感測器在使用上將會更加彈性自由 - 適用於多種用途和應用。

特點

  • 六種不同設計,自由搭配運用
  • 適用於空間導向型的應用,價格合理且效能高的穩健解決方案
  • 精確檢測和重複精度高
  • 帶明亮 LED 的狀態顯示燈
  • 標準溝槽寬度:5 mm
  • 使用 4 針 M8 標準連接器、扁平連接器或電纜進行簡單連接
  • 開關頻率高達 3 kHz,適用於快速產線

應用案例

隨著設備小型化和整合化的趨勢,我們的 BGL 微型ㄇ型光柵將是產線正確的選擇。廣泛應用於電池製造、3C、半導體等行業。
例如,在電池生產中,ㄇ型擋塊用於機器人和運輸系統的精確定位,以便快速準確地將正/負極板相互疊放。

我們的 MiniSlot ㄇ型光柵還能以多種方式用於其他定位任務,例如車廂或運輸系統。

MiniSlot ㄇ型光柵的其他典型應用包括

  • 檢測是否存在平面物體(例如紙條、凸輪等)

  • 線性運輸和定位系統中的末端位置和位置檢測

  • 檢測旋轉體的方向和原點

Downloads

  • BGL minislot miniaturized fork sensors from Balluff – flexible in the smallest space
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎