產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

電池生產自動化革命:確保最高效率和品質

滿足電動車市場不斷增長的需求

电极生产:从根本上优化质量

光学传感器、RFID 和 IO-Link 技术优化了浆料的混合和涂覆,确保了出色的质量和效率。

电池组装:精度与效率的完美结合

用于物体检测和定位的传感器以及 IO-Link 提高了精度和效率。

电池片最终成型:质量的基准

通过 IO-Link 进行物体检测和定位的传感器提高了精度和效率。

模块和包装装配:精确性和可追溯性的艺术

机器视觉系统、RFID 和 IO-Link 网络可确保最高精度、强大的可追溯性和无缝连接。

作為這個充滿活力的行業戰略合作夥伴,巴魯夫支援機械製造商、電池生產商和汽車製造商安全地掌握生產的複雜性。

我們針對電池生產每個關鍵階段的具體挑戰開發了廣泛的產品和解決方案。從電極生產到電池組裝和定型,再到模組和電池組裝,我們提供滿足您特定週期時間、可追溯性和品質控制要求的感測器和網路技術。提高整體設備效率 (oee) 和高效且面向未來的生產流程。

使用最新的解決方案和技術,例如IO-Link,狀態監測、智慧感測器、無線射頻識別和視覺系統,獲得資料驅動的洞察力,以實現無可挑剔的產品品質和最大的營運效率有巴魯夫,您不僅能跟上業界步伐,還處於領先地位。


電池生產的焦點應用

探索精選應用程序,讓您深入了解我們如何解決特定的電池生產挑戰,以降低成本並最佳化地提高 OEE。


利用我們經過驗證的解決方案優化您的電池生產

探索一系列專為應對電池製造挑戰而設計的專業產品從狀態監控到完整的可追溯性 - 我們的產品可協助提高 oee 並確保產品品質。


有任何問題,歡迎聯絡巴魯夫業務團隊! 更多相關知識


更多相關知識

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎