產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

27.03.2025

創新隧道技術合作

慕尼克工業大學如何利用巴魯夫的 IO-Link 在國際競賽中再創佳績。

创新隧道技术合作伙伴关系

慕尼克工業大學(TUM)的學生專案 "TUM Boring "團隊再接再厲:繼 2021 年在拉斯維加斯和 2023 年在美國巴斯特羅普贏得 "a-Boring 競賽"冠軍後,該團隊再次憑藉巴魯夫成熟的 IO-Link 技術參加比賽。他們擁有約30名優秀學生,年復一年地展示著自己卓越的工程才能、創新實力和對精度的追求。下一屆比賽將於今年春季在巴斯特羅普舉行,目前籌備工作正在緊鑼密鼓地進行中。

透過影片了解更多

新一代隧道鑽掘機技術

挑戰很明確:必須在最短時間內以最高精度挖掘一條 30 公尺長的隧道。慕尼克工業大學電腦科學專業學生 Felix Blanke 表示:「在這競賽,我們必須使用創新的機器技術,才能在比賽中脫穎而出。」為了實現這一目標,學生們選擇使用巴魯夫創新的解決方案。

專案成功的一個關鍵因素是單個機器元件的無縫聯網。IO-Link 在這方面提供了最佳解決方案。這些是透過巴魯夫產品、IO-Link 主站和電纜連接線來實現。

地面控制系統與地下感測器和執行器之間的通訊只需一條數據連接線即可實現。慕尼克工業大學電氣工程專業學生 Jens Zaigler 解釋說:「有了 IO-Link,我們節省了大量的佈線工作。由於巴魯夫主站可以與變頻器的同一匯流排系統通訊,因此我們只需要一條從電源管道到機器的數據線。」

由於 BNI IO-Link 主站模組具有高防護等級,因此非常適合在隧道鑽掘機中使用。即使在極端條件下,它們也能實現穩定的資料收集和控制。此外,巴魯夫工程工具 (BET) 可確保在運作期間進行簡單整合和快速調整。

另一個優勢是能夠即時記錄錯誤資訊和系統狀態。這不僅縮短了維護時間,還顯著提高了機器的效率。如果某個部件出現故障,可以使用巴魯夫工程工具快速識別並更換,而無需拆卸整個機器。

測試階段和競賽準備

密集的開發工作最後在位於加興的 TUM 校園內進行了全面的鑽孔測試。不僅包括測試新型隧道鑽掘機的各個系統,還模擬類似德克薩斯州的特殊地面條件。

慕尼克工業大學團隊從三月初開始就一直在德克薩斯州為比賽做最後的準備。目前正在對機器進行最後的組裝,開展最後的培訓課程,並對控制系統進行優化。

巴魯夫作為創新的長期合作夥伴

巴魯夫定期支持學生項目和創新研究方法。作為工業自動化領域的技術領導者,巴魯夫重視培養年輕人才,並透過實用的解決方案為新技術的進一步發展做出貢獻。

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎