產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業
停產

SET011E

BAV BP-PH-00062-01

產品套裝 7-件

3
BCC0CU9 插接器 BCC A354-0000-20-RN059-006
數量 : 1 個人電腦。
產品資訊
4
BCC0CZ2 插接器 BCC M454-0000-2A-RN053-006
數量 : 2 個人電腦。
產品資訊
5
BCC0ERF 插接器 BCC A355-0000-20-RN094-006
數量 : 1 個人電腦。
產品資訊
6
BES01PY 感應式近接開關 BES M12MD-PSC80F-S04G
數量 : 2 個人電腦。
產品資訊
7
BCC0CLK 連接導線 BCC M425-M425-5A-304-EX44T2-008
數量 : 2 個人電腦。
產品資訊
您對產品有任何疑問嗎? 請與我們聯繫.
本產品頁面包含台灣 – Balluff Taiwan Ltd., Taichung City

數量刻度

聯絡我們
產品資訊 BCC0912
主要特徵
接口
7/8" 插口,彎頭,4 針
電纜
PVC 黃色, 2 m
導線數量
4
導線橫切面
16 AWG
電纜溫度,固定鋪設
-40...105 °C
工作電壓 Ub
300 VDC/300 VAC
額定電流(40 °C)
10.0 A
防護等級
IP67,IP68
認證
CE
cULus
WEEE
分類
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
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
產品資訊 BCC09CK
主要特徵
接口
7/8" 插口,直頭,5 針
電纜
PVC 黃色, 2 m
導線數量
5
導線橫切面
16 AWG
電纜溫度,固定鋪設
-40...105 °C
工作電壓 Ub
300 VDC/300 VAC
額定電流(40 °C)
9.0 A
防護等級
IP67,IP68
認證
CE
cULus
WEEE
分類
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
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
產品資訊 BCC0CU9
主要特徵
接口
7/8" 插頭,直頭,4 針
導線數量
4
導線橫切面
16 AWG
絞合線長度 L
0.60 m
工作電壓 Ub
600 VDC/600 VAC
額定電流(40 °C)
10.0 A
防護等級
IP67
認證
CE
cULus
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-44-01-03
ECLASS 11.0
27-44-01-03
ECLASS 12.0
27-44-01-03
ECLASS 13.0
27-44-01-03
ECLASS 14.0
27-44-01-03
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ETIM 4.0
EC001121
ETIM 5.0
EC002635
ETIM 6.0
EC002635
ETIM 7.0
EC002635
ETIM 8.0
EC002635
ETIM 9.0
EC002635
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-92-01
eCl@ss 8.1
27-44-01-03
eCl@ss 9.0
27-44-01-03
eCl@ss 9.1
27-44-01-03
產品資訊 BCC0CZ2
主要特徵
接口
M12x1 插頭,直頭,4 針,A 編碼
導線數量
4
導線橫切面
22 AWG
絞合線長度 L
0.60 m
工作電壓 Ub
300 VDC/300 VAC
額定電流(40 °C)
4.0 A
防護等級
IP67
認證
cULus
WEEE
CE
分類
ECLASS 10.1
27-44-01-03
ECLASS 11.0
27-44-01-03
ECLASS 12.0
27-44-01-03
ECLASS 13.0
27-44-01-03
ECLASS 14.0
27-44-01-03
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ETIM 4.0
EC001121
ETIM 5.0
EC002635
ETIM 6.0
EC002635
ETIM 7.0
EC002635
ETIM 8.0
EC002635
ETIM 9.0
EC002635
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-92-01
eCl@ss 8.1
27-44-01-03
eCl@ss 9.0
27-44-01-03
eCl@ss 9.1
27-44-01-03
產品資訊 BCC0ERF
主要特徵
接口
7/8" 插頭,直頭,5 針
導線數量
5
導線橫切面
16 AWG
絞合線長度 L
0.60 m
工作電壓 Ub
600 VDC/600 VAC
額定電流(40 °C)
8.0 A
防護等級
IP67
認證
cULus
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-44-01-03
ECLASS 11.0
27-44-01-03
ECLASS 12.0
27-44-01-03
ECLASS 13.0
27-44-01-03
ECLASS 14.0
27-44-01-03
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ETIM 4.0
EC001121
ETIM 5.0
EC002635
ETIM 6.0
EC002635
ETIM 7.0
EC002635
ETIM 8.0
EC002635
ETIM 9.0
EC002635
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-92-01
eCl@ss 8.1
27-44-01-03
eCl@ss 9.0
27-44-01-03
eCl@ss 9.1
27-44-01-03
產品資訊 BES01PY
主要特徵
尺寸
Ø 12 x 45 mm
結構
M12x1
安裝
不齊平
作用範圍
8 mm
開關輸出端
PNP-常開觸點(NO)
換接頻率
1000 Hz
外殼材質
黃銅,不含鎳塗層
感應面材質
PBT
接口
插接器,M12x1 插頭,4 針
工作電壓 Ub
10-30 VDC
環境溫度
-25...70 °C
防護等級
IP68
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
產品資訊 BCC0CLK
主要特徵
接口 1
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
接口 2
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
電纜
TPE Yellow, 0.8 m, drag chain compatible
導線數量
4
電纜溫度,固定鋪設
-50...105 °C
電纜溫度,彈性鋪設
-25...105 °C
工作電壓 Ub
250 VDC/250 VAC
額定電流(40 °C)
4.0 A
防護等級
IP67,IP68,IP69K/IP67,IP68,IP69K
認證
CE
cULus
EAC
WEEE
分類
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
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎