Elektrische Verdrahtung von Sensoren
Was bei der Verdrahtung von Sensoren zu beachten ist
Welche Ausgabeart benötigen Sie: PNP oder NPN? Und wie unterscheiden sich Schließer und Öffner? Wir erklären es Ihnen.
PNP-Ausgang (Quellenausgang +24 V DC)
PNP-Ausgang (Quellenausgang +24 V DC): Die Last wird mit dem Schaltausgang und der gemeinsamen Masse (-) verbunden. Diese Ausgabeart ist in Europa und Nordamerika verbreitet.
NPN-Ausgang (Senkausgang 0 V DC)
NPN-Ausgang (Senkausgang 0 V DC): Die Last wird mit dem Schaltausgang und dem Bezugspunkt (+) verbunden. Diese Ausgabeart ist in Asien verbreitet.
Der Schließer (NO)
NO = normally open = Schließer
Der Sensor schaltet bei Erkennung eines Objekts „ein“. Dieses Prinzip ist in der Automatisierungstechnik am weitesten verbreitet.
Der Öffner (NC)
NC = normally closed = Öffner
Der Sensor schaltet bei Erkennung eines Objekts „aus“.
Der Antivalente (NO + NC)
NO + NC = antivalent
Der Sensor stellt beide Signale zur Verfügung. Bei Erkennung eines Objekts werden beide Ausgänge umgeschaltet.