Detección
Detectar, captar y posicionar objetos con sensores
La automatización le ofrece numerosas posibilidades para detectar, captar y posicionar objetos. Puede utilizar campos magnéticos, la luz y el sonido para detectar sin contacto metales, no metales, imanes, sustancias sólidas y líquidos. Y esto a distancias desde 1 mm hasta 60 m.
Con los sensores adecuados, usted puede registrar y comprobar de forma segura los componentes durante el transporte. Y también en condiciones difíciles. Dependiendo de la aplicación, escoja sensores inductivos, fotoeléctricos, capacitivos o ultrasónicos.
Los sensores fotoeléctricos y ultrasónicos se suelen utilizar para detectar objetos que están lejos (> 50 mm). Los sensores inductivos o capacitivos son mejores para detectar objetos que están a poca distancia del sensor (< 50 mm).
Tecnologías de sensores
Dependiendo del ámbito de aplicación, puede utilizar diferentes tecnologías:
Sensores inductivos para detectar todos los objetos metálicos a corto alcance
Sensores capacitivos para detectar la presencia o nivel de llenado de prácticamente todos los materiales y líquidos a corto alcance
Sensores fotoeléctricos como sensores fotoeléctricos difusos, sensores retro-reflectivos o “Through Beam” para captar prácticamente todos los objetos a distancias más largas
Sensores ultrasónicos para detectar prácticamente todos los objetos a distancias más largas