Medición
Medir tramos, distancias, posiciones, ángulos y presiones sin contacto de forma lineal y rotativa
La medición de una carrera, de la distancia, de la posición, del ángulo y de la presión son tareas habituales de la automatización. Estas tareas son tan distintas como lo son los principios de medición. Le mostramos aplicaciones y sus posibles soluciones basadas en tecnologías magnetoestrictivas, codificadas magnéticamente, inductivas y fotoeléctricas.
Ejemplos de aplicaciones
Los sistemas de medición de desplazamiento magnetoestrictivos, le ayudan a controlar el movimiento de cierre de las placas del portaherramientas de una máquina de inyección de plástico. Un cierre de molde cuidadoso reduce el desgaste y prolonga el uso de su herramienta.
Con los sistemas de medición fotoeléctricos, usted determina el tamaño y la posición de los objetos en el flujo de materiales en las líneas de producción. Ni la naturaleza de la superficie ni el color de los objetos que se van a medir influyen en la calidad de medición.
Tecnologías de sensores
Cada tecnología de producto tiene sus áreas de aplicación:
Tecnología magnetoestrictiva: permite la medición simultánea de varias posiciones y el uso en diferentes condiciones ambientales difíciles.
Sensores codificados magnéticamente: permiten la máxima precisión y medición en tiempo real.
Sensores inductivos: sirven para la integración en un espacio de instalación extremadamente limitado y son adecuados para la medición de pequeñas distancias.
Sensores fotoeléctricos: cuentan con un alcance flexible y no son afectados por el color o las características de la superficie de los objetos que se van a medir.
Las interfaces de sensor como 0…10 V o 4…20 mA análogas, IO-Link y basadas en Ethernet son los últimos avances de esta tecnología.
Vista general de temas
-
Medición de la distancia – Una de las tareas más habituales de la tecnología de sensores
-
Medición de posición lineal – Posicionar objetos en un eje
-
Medición de posición rotativa – Detectar la velocidad y posición
-
Medición de presión y del nivel de llenado – Controlar el estado de líquidos, gases y sustancias sólidas