- Sensores y tecnología de red excepcionales para las industrias de envasado, alimentaria, de bebidas, farmacéutica y cosmética
- Tecnología de Accionamiento
- Metalurgia
- Equipo Móvil
- Industria automotriz y sus proveedores
- Industria de Semiconductores
- Ciencias de la vida
- Industria del plástico
- Producción de energía
- Automatización intralogística: mejorar la eficacia y el rendimiento
- Industria metalúrgica y del acero
- Tecnología de Energía Fluida
- Electrodomésticos
- Industria electrónica
- Revolución en la automatización de la producción de pilas: máxima eficacia y calidad
- Industria de Neumáticos
- Ingeniería de tráfico
Dominio de la precisión y la eficacia en el montaje de celdas de batería
Garantizar un montaje preciso y fiable de las células con sensores especiales, RFID e IO-Link
El montaje de celdas de batería, un paso crucial en la producción de baterías, requiere precisión a la hora de cortar y apilar los electrodos, rellenar de electrolito y sellar. En este proceso no hay margen para el error.
Para ello, Balluff ofrece una serie de sensores altamente desarrolladossensores,RFID-tecnologías de procesamiento de imágenes yIO-Link-que le ayudarán a cumplir sus estrictas normas de calidad al tiempo que aumenta el rendimiento y ahorra costes.
Estas soluciones optimizan el proceso para reducir errores y mejorar la calidad. Los sistemas RFID, por ejemplo, permiten una trazabilidad completa y el almacenamiento de datos, mientras que los sensores garantizan la fiabilidad de los procesos rollo a rollo y el posicionamiento de los componentes. Los concentradores IO-Link racionalizan la adquisición de datos de los sensores y mejoran la eficacia general de los equipos (OEE).
Mediante la integración de estas tecnologías, se alcanzan los más altos niveles de calidad y eficiencia, sentando las bases para una producción de baterías superior. Con las soluciones a medida de Balluff, su proceso de montaje de células se convierte en excelente y proporciona un rendimiento mejorado de las baterías.
Aplicaciones destacadas en el montaje de células
Descubra cómo pueden utilizarse nuestros productos en aplicaciones clave del montaje de células para mejorar tanto la eficiencia como la calidad.
Maximice la eficiencia y la calidad de su montaje celular
Optimice su montaje de células con productos de red y sensores personalizados
Más información sobre la producción de baterías
Descubra cómo las soluciones Balluff pueden mejorar áreas clave de su proceso de fabricación de baterías.