Connecter

Veuillez vous connecter pour un calcul de prix individuel.

Mot de passe oublié?
INSCRIVEZ-VOUS COMME ENTREPRISE

Nous vérifierons si vous avez déjà un numéro de client chez nous afin de lier votre nouveau compte en ligne avec celui-ci.

S'inscrire

Contact & Support

Produits
Branches et Solutions
Services
Entreprise

Commande de la technique de convoyage ainsi que de la technique de manipulation pour les systèmes d'installations, de machines ou de robots (portée jusqu'à 1m)

Poste de lecture UHF unilatéral avec une portée de 1m

Les tâches dans les installations de fabrication sont multiples : de la surveillance et de la traçabilité dans les processus de production à la technique de manipulation des systèmes de machines et de robots, en passant par la commande des flux de matériaux et de la technique de convoyage. Et tout cela dans des environnements difficiles.

Le lecteur à courte portée BIS VU-320 de Balluff, avec une portée de lecture typique de 1 m, est parfaitement adapté à cet effet. Cette tête de lecture/écriture compacte est extrêmement polyvalente. Le lecteur robuste détecte simultanément jusqu'à 50 étiquettes, indépendamment de l'application. Grâce à la fonction PowerScan intégrée, l'adaptation automatique à l'étiquette UHF à lire s'effectue par simple pression sur un bouton d'auto-réglage - sans aucun réglage manuel fastidieux des paramètres. Ainsi, la saisie automatisée des informations relatives aux pièces, à la production et à la qualité est possible même dans les applications dynamiques. De plus, le lecteur compact profite des avantages de la plateforme BIS V, car il est relié par un câble de raccordement standard à l'unité d'évaluation BIS V, qui peut être placée jusqu'à 50 m de la tête de lecture/écriture.

  • Portées allant jusqu'à 1 mètre
  • Short-Rage-Reader BIS VU-320 en combinaison avec l'unité d'analyse RFID multifréquence BIS V
  • Saisie de jusqu'à 50 supports de données en une seule opération

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.

Contactez-nous directement par téléphone : +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?