BML070K
Bandes magnétiques avec codage incrémental ou absolu
Code typographique:
BML-M07-I68-A0-M2400-R0000
- Utilisation
- Mouvements linéaires/rotatifs
- Matériau
-
Caoutchouc magnétique
Support : acier inoxydable
Bande adhésive de montage 0,13 mm - Dimension, référence
- (WxHxL)
- Largeur de pôle
- 10 mm
- Classe de précision
- 250 µm
- Température ambiante
- -20...80 °C
Accessoires obligatoires
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-05
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41111945
- UNSPSC 7.0901
- 41111945
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-05