Asset Management

Zabezpečenie dostupnosti strojov a prevádzky zariadení

Asset Management

Efektívny Asset Management podporuje vysokú dostupnosť strojov a spoľahlivú prevádzku zariadení s minimálnymi prestojmi. Je možné znížiť servisné náklady a súčasne dosiahnuť flexibilnú výrobu.

Riešenia Asset Management od spoločnosti Balluff vám nato sprostredkujú spoľahlivé a vždy aktuálne informácie – prostredníctvom RFID ako technológie na kľúč. Týmto spôsobom vám naše riešenia riadenia nástrojov poskytnú optimálnu správu nástrojov, ktorá si nevyžaduje žiadnu manuálnu evidenciu do nástrojových denníkov, ktorá je náchylná na chyby. Naše varianty rozšíriteľné o technológiu Plug-and-Play na identifikáciu nástrojov navyše uľahčujú použitie optimálneho nástroja. Okrem toho vám technológia RFID ponúka aj jednoznačnú identifikáciu, priradenie a spätné vysledovanie vyrobených obrobkov. Náš vysokofrekvenčný systém BIS M s 13,56 MHz sa tu etabloval ako štandardný komponent. Spoznajte naše spoľahlivé kompletné riešenia pre váš Asset Management.

Príklad aplikácie

(1) Všetky údaje o nástrojoch nepretržite na dosah
Naše priemyselné systémy RFID BIS C s nízkou frekvenciou LF alebo BIS M s vysokou frekvenciou HF od spoločnosti Balluff poskytujú CNC ovládaniu vo frézovacích strojoch a obrábacích centrách vždy správne údaje o nástrojoch. Spoľahlivo identifikované a prenášané parametre vytvárajú základ optimálnej správy nástrojov: Namiesto manuálnej evidencie do nástrojových denníkov, ktorá je náchylná na chyby, sa údaje pri nakladaní a vykladaní nástroja nepretržite zaznamenávajú a upravuje sa ďalšie používanie nástroja. Ak sú napríklad uložené skutočné rozmery nástroja, je možné ich automatizované načítanie do tabuľky nástrojov pre CNC ovládanie.


Optimálne využitie nástrojov
Softvér Connected Mold-ID od spoločnosti Balluff vám umožňuje údržbu založenú na stave vašich nástrojov bez potreby evidencie do nástrojových denníkov, ktorá je náchylná na chyby. Pretože Mold-ID ukladá všetky relevantné údaje ako číslo výkresu, počty vstrekov, poslednú údržbu alebo prestoje automaticky do nástroja na odlievanie vstrekovaním. Tieto údaje môžete kedykoľvek nechať zobraziť. Chýbajúca možnosť plánovania a dostupnosť vyplývajúce z manuálnej manipulácie s nástrojmi sú tak minulosťou. Vaše nástroje na odlievanie vstrekovaním môžete vďaka Mold-ID optimálne vyťažiť.
Mimoriadne pozitívna výhoda: Všetky nástroje môžete individuálne rozšíriť o softvér Mold-ID od spoločnosti Balluff – nezávisle od lokality a bez výrobcu. Pretože Mold-ID je autonómny systém.

Súvisiace témy

Máte nejaké ďalšie otázky? Neváhajte nás, prosím, kontaktovať.
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať