Flexibilní krmné systémy díky spolehlivým senzorům
Společnost IFSYS, která se specializuje na krmné technologie, spoléhá na senzorová řešení od společnosti Balluff již od prvního dne.
Odvětví průmyslu:Automatizační technika, krmná technikaZákazník:IFSYS Integrated Feeding Systems GmbH
Společnost IFSYS vyvíjí vysoce kvalitní podávací systémy pro automobilový, elektrotechnický a farmaceutický průmysl. Od založení společnosti v roce 2006 se IFSYS spoléhá na spolehlivé komponenty od společnosti Balluff, včetně vidlicových světelných závor s technologií IO-Link, bezdotykových spínačů a průmyslových kamer. Tato senzorová řešení umožňují jednoduchou integraci, flexibilní přizpůsobení a podporují neustálý vývoj inovativních technologií podávání.
Situace
Společnost IFSYS se specializuje na technologii podávání a pomáhá svým zákazníkům zefektivnit jejich výrobní procesy. Společnost má široké portfolio podávacích systémů - od systémů, které zpracovávají velké šrouby, až po systémy pro nejmenší čepy. IFSYS nabízí také flexibilní podávací systémy a systémy s optickým rozpoznáváním dílů a umělou inteligencí (AI). Inovace jsou ústřední součástí firemní filozofie: IFSYS neustále zdokonaluje své procesy a hledá stále nová, ještě lepší řešení.
Společnost Balluff je pro nás spolehlivým partnerem od prvního dne. Senzory lze rychle integrovat a nabízejí nám spolehlivost a flexibilitu, kterou potřebujeme k neustálému zlepšování našich krmných systémů a jejich přizpůsobování novým požadavkům.
Sebastian Demar, Generální ředitel společnosti IFSYS
Výzva
Aby společnost IFSYS mohla splnit vysoké požadavky různých průmyslových odvětví a zachovat si vlastní inovační sílu, potřebuje pro své podávací systémy mimořádně spolehlivé a univerzální komponenty. Výzvou je vyvíjet systémy, které jsou nejen účinné a přesné, ale také dostatečně flexibilní, aby se mohly přizpůsobit různým aplikacím. Integrace nových technologií, jako je optické rozpoznávání a umělá inteligence, navíc vyžaduje úzkou spolupráci s partnery, kteří se rovněž zaměřují na inovace a kvalitu. Společnost IFSYS proto hledala řešení, která by umožňovala snadnou instalaci a rychlé přizpůsobení, aby se dále zvýšila efektivita výrobních procesů.
Řešení
Společnost IFSYS spoléhá na produkty Balluff již od svého založení. Dlouholeté partnerství mezi oběma společnostmi se vyznačuje vzájemnou důvěrou a společným zaměřením na inovativní řešení. Společnost Balluff dodává společnosti IFSYS spolehlivé komponenty, jako jsou bezdotykové spínače, fotoelektrické senzory a průmyslové kamery, které jsou pro funkčnost podávacích systémů klíčové.
Společnost IFSYS oceňuje zejména vidlicové světelné závory od společnosti Balluff. Tyto senzory jsou k dispozici v různých šířkách od 30 do 120 milimetrů a díky integrovaným a standardizovaným montážním otvorům se velmi snadno instalují a nastavují. Nová generace těchto vidlicových světelných závor je vybavena rozhraním IO-Link, které výrazně rozšiřuje možnosti použití senzorů. Tato technologie umožňuje ještě přesnější řízení a monitorování podávacích systémů a vede k dalšímu zlepšení výrobních procesů.

Výsledek
Používáním snímačů Balluff, jako jsou světelné závory vidlic BGL, může společnost IFSYS dále zvyšovat výkonnost svých krmných systémů a plnit vysoké požadavky svých zákazníků. Spolehlivé senzory zaručují hladký a flexibilní provoz systémů. Standardizovaná rozhraní, jako je IO-Link, navíc zjednodušují integraci nových komponent a výrazně urychlují výměnu.
To umožnilo společnosti IFSYS zvýšit efektivitu výroby a zůstat věrná své filozofii inovací. Díky osvědčenému partnerství a rychlému servisu společnosti Balluff dosahuje společnost IFSYS svých inovačních cílů a nadále poskytuje svým zákazníkům prvotřídní řešení, která jsou odolná vůči budoucnosti.
Výhody vidlicových světelných závor
- Vysílač a přijímač již nastavené v jednom pouzdře
- Možnost provozu v režimu SIO se spínacím výstupem a sledováním signálu prostřednictvím IO-Link
- Výměna zařízení bez ručního zásahu a znalostí s ukládáním dat v nadřazeném zařízení
- Mechanicky plně zpětně kompatibilní
- Integrované natahování impulzů
- Pouzdro z tlakového zinkového odlitku s krytím IP67 pro použití v drsném prostředí

Používané produkty
Standardní vidlicové světelné závory z kovu
- Rozměr
- 10 × 50 × 68 mm
- Šířka vidlice
- 30 mm
- Rozhraní
-
IO-Link-Device: 1.1.3
dvojčinný/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Princip funkce
- Vidlicová světelná závora
- Princip funkce optický
- Jednocestná světelná závora
- Charakteristika záření
- divergentní
- Druh světla
- LED červené světlo
- Velikost světelné stopy
- Ø 0.85 mm Výstup světla
- Připojení
- Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový
- Materiál pouzdra
-
Zinek, Tlakový odlitek, povlakovaný, černý
PUR, PA 6.6 - Aktivní plocha, materiál
- Sklo, povlakovaný
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Standardní vidlicové světelné závory z kovu
- Rozměr
- 10 × 100 × 88 mm
- Šířka vidlice
- 80 mm
- Rozhraní
-
IO-Link-Device: 1.1.3
dvojčinný/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Princip funkce
- Vidlicová světelná závora
- Princip funkce optický
- Jednocestná světelná závora
- Charakteristika záření
- divergentní
- Druh světla
- LED červené světlo
- Velikost světelné stopy
- Ø 1.7 mm Výstup světla
- Připojení
- Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový
- Materiál pouzdra
-
Zinek, Tlakový odlitek, povlakovaný, černý
PUR, PA 6.6 - Aktivní plocha, materiál
- Sklo, povlakovaný
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Standardní vidlicové světelné závory z kovu
- Rozměr
- 10 × 70 × 88 mm
- Šířka vidlice
- 50 mm
- Rozhraní
-
IO-Link-Device: 1.1.3
dvojčinný/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Princip funkce
- Vidlicová světelná závora
- Princip funkce optický
- Jednocestná světelná závora
- Charakteristika záření
- divergentní
- Druh světla
- LED červené světlo
- Velikost světelné stopy
- Ø 1.2 mm Výstup světla
- Připojení
- Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový
- Materiál pouzdra
-
Zinek, Tlakový odlitek, povlakovaný, černý
PUR, PA 6.6 - Aktivní plocha, materiál
- Sklo, povlakovaný
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Standardní kovové vidlicové světelné závory
- Rozměr
- 10 × 140 × 93 mm
- Šířka vidlice
- 120 mm
- Rozhraní
-
IO-Link-Device: 1.1.3
dvojčinný/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Princip funkce
- Vidlicová světelná závora
- Princip funkce optický
- Jednocestná světelná závora
- Charakteristika záření
- divergentní
- Druh světla
- LED červené světlo
- Velikost světelné stopy
- Ø 2.0 mm Výstup světla
- Připojení
- Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový
- Materiál pouzdra
-
Zinek, Tlakový odlitek, povlakovaný, černý
PUR, PA 6.6 - Aktivní plocha, materiál
- Sklo, povlakovaný
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
WEEE