10.07.2026
Komplexní portfolio vidlicových světelných závor nové generace
Montáž místo vyrovnávání - nejjednodušší způsob použití optické detekce
S novou generací vidlicových světelných závor představuje společnost Balluff rozšíření stávajícího portfolia, které spolehlivě pokrývá všechny průmyslové požadavky. Od ekonomických základních variant a výkonných standardních modelů až po vysoce přesné laserové a robustní infračervené varianty - tato produktová řada nabízí správné řešení pro každou aplikaci. Široké portfolio zahrnuje vidlicové snímače různé šířky a několik typů světla, včetně variant pro širokou škálu speciálních aplikací.
Moderní optika, robustní konstrukce a plná mechanická kompatibilita s předchozí generací zajišťují jednoduchou integraci a budoucí automatizaci - bez ohledu na to, zda se jedná o jednoduché sledování přítomnosti nebo náročné přesné úlohy.

Co mají všechny varianty nové generace vidlicových světelných závor společného
Zaměřte se na to podstatné: řada Entry Line
S novou generací vidlicových světelných závor nabízí nyní společnost Balluff také optimalizovanou základní verzi jako rozšíření portfolia. Tento základní model představuje dokonalou rovnováhu mezi funkčností a uživatelskou přívětivostí, zasazenou do mimořádně robustní konstrukce.
Tyto vidlicové světelné závory jsou ideálním řešením pro uživatele, kteří vyžadují řešení se senzory, které je stejně úsporné jako spolehlivé. Využívají červené světlo, soustředí se na příslušnou základní funkci a zároveň jsou cenově optimalizované, ale přitom nedělají kompromisy v obvyklé robustnosti společnosti Balluff: fotoelektrické senzory detekují objekty bez ohledu na barvu a povrch, a to i v náročných průmyslových podmínkách díky robustnímu kovovému pouzdru.

Speciální vlastnosti
- Cenově optimalizované, úsporné řešení
- Systém plug-and-play: lze okamžitě použít
- Nedovoluje neúmyslnou změnu nastavení
- Jednoduché seřízení a monitorování díky viditelnému červenému světlu vysílače
- Spolehlivá detekce objektu bez ohledu na barvu a povrch
- Tři velikosti vidlic pro různé požadavky: 30, 50 a 80 mm

Standardní verze nové generace: IO-Link a další
Pokud mají aplikace vyšší technické požadavky, například na frekvenci spínání, minimální detekci objektů nebo přenos signálu do řídicího systému, pak jsou standardní verze dalším logickým krokem. Kombinují vynikající optický výkon s možností volby mezi klasickým standardním provozem (režim SIO) nebo moderní komunikací IO-Link.
Optimalizujte své procesy pomocí moderní komunikace IO-Link: vyšší spínací frekvence 5 kHz, až o 50 % lepší opakovatelnost a detekce malých dílů, o 100 % lepší odolnost vůči okolnímu světlu a robustní provoz díky vyšší funkční rezervě a zajistěte maximální efektivitu a spolehlivost. Vidlicová světelná závora, vybavená integrovaným prodlužovačem impulsů, zajišťuje spolehlivou detekci i krátkých signálů - takže žádná data nevypadnou na vedlejší kolej.
Speciální funkce
- Výrazně lepší optický výkon (odolnost vůči okolnímu světlu, přesnost opakování, detekce nejmenších dílů).
- IO-Link pro inteligentní komunikaci: vzdálená konfigurace, sledování stavu optiky, napětí a teploty, monitorování znečištění a funkce uzamčení potenciometru
- Velikosti vidlic pro různé požadavky od 5 do 220 mm
- Možnost provozu v režimu SIO se spínacím výstupem a sledováním signálu prostřednictvím IO-Link
- Výměna zařízení bez ručního zásahu a pokročilých znalostí pomocí ukládání dat v nadřazeném zařízení
- Integrovaná možnost prodloužení impulsů
Laserové a infračervené varianty - pro speciální aplikace a maximální přesnost
Laserové a infračervené verze jsou vhodným řešením pro obzvláště náročné úlohy. Laserové varianty nabízejí větší přesnost hran, rozpoznávají nejmenší struktury skrze úzké mezery a malé otvory a díky jemnému světelnému bodu podporují přesné polohování.
Ve znečištěném prostředí se infračervená technologie skutečně uplatní.
Speciální funkce
- Infračervené varianty s šířkou vidlic od 5 do 220 mm.
- Laserové varianty s šířkou vidlic od 30 do 120 mm
- IO-Link pro inteligentní komunikaci

Jasná logika - portfolio z jedné formy
Struktura portfolia se řídí jednoduchým, snadno pochopitelným systémem.
Balluff tak představujelogicky strukturovaný a ucelený sortiment výrobkůkterý umožňuje obsloužit každou aplikaci optimální technologií.
Naše produkty
Vidlicové světelné závory řady BGL Entry
- Rozměr
- 10 × 50 × 68 mm
- Šířka vidlice
- 30 mm
- Rozhraní
- dvojčinný: NO(PNP)/NC(NPN)
- Princip funkce
- Vidlicová světelná závora
- Princip funkce optický
- Jednocestná světelná závora
- Charakteristika záření
- divergentní
- Druh světla
- LED červené světlo
- Velikost světelné stopy
- Ø 0.85 mm Výstup světla
- Připojení
- Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový
- Materiál pouzdra
-
Zinek, Tlakový odlitek, povlakovaný, černý
PUR, PA 6.6 - Aktivní plocha, materiál
- Sklo
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
WEEE
cULus
- Rozměr
- 10 × 70 × 88 mm
- Šířka vidlice
- 50 mm
- Rozhraní
- dvojčinný: NO(PNP)/NC(NPN)
- Princip funkce
- Vidlicová světelná závora
- Princip funkce optický
- Jednocestná světelná závora
- Charakteristika záření
- divergentní
- Druh světla
- LED červené světlo
- Velikost světelné stopy
- Ø 1 mm Výstup světla
- Připojení
- Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový
- Materiál pouzdra
-
Zinek, Tlakový odlitek, povlakovaný, černý
PUR, PA 6.6 - Aktivní plocha, materiál
- Sklo
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
WEEE
cULus
- Rozměr
- 10 × 100 × 88 mm
- Šířka vidlice
- 80 mm
- Rozhraní
- dvojčinný: NO(PNP)/NC(NPN)
- Princip funkce
- Vidlicová světelná závora
- Princip funkce optický
- Jednocestná světelná závora
- Charakteristika záření
- divergentní
- Druh světla
- LED červené světlo
- Velikost světelné stopy
- Ø 1.2 mm Výstup světla
- Připojení
- Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový
- Materiál pouzdra
-
Zinek, Tlakový odlitek, povlakovaný, černý
PUR, PA 6.6 - Aktivní plocha, materiál
- Sklo
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
WEEE
cULus
Vidlicové světelné závory BGL ve verzi s červeným světlem
- Rozměr
- 10 × 50 × 68 mm
- Šířka vidlice
- 30 mm
- Rozhraní
-
IO-Link-Device: 1.1.3
dvojčinný/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Princip funkce
- Vidlicová světelná závora
- Princip funkce optický
- Jednocestná světelná závora
- Charakteristika záření
- divergentní
- Druh světla
- LED červené světlo
- Velikost světelné stopy
- Ø 0.85 mm Výstup světla
- Připojení
- Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový
- Materiál pouzdra
-
Zinek, Tlakový odlitek, povlakovaný, černý
PUR, PA 6.6 - Aktivní plocha, materiál
- Sklo, povlakovaný
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Rozměr
- 10 × 70 × 88 mm
- Šířka vidlice
- 50 mm
- Rozhraní
-
IO-Link-Device: 1.1.3
dvojčinný/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Princip funkce
- Vidlicová světelná závora
- Princip funkce optický
- Jednocestná světelná závora
- Charakteristika záření
- divergentní
- Druh světla
- LED červené světlo
- Velikost světelné stopy
- Ø 1.2 mm Výstup světla
- Připojení
- Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový
- Materiál pouzdra
-
Zinek, Tlakový odlitek, povlakovaný, černý
PUR, PA 6.6 - Aktivní plocha, materiál
- Sklo, povlakovaný
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Rozměr
- 10 × 25 × 54 mm
- Šířka vidlice
- 5 mm
- Rozhraní
-
IO-Link-Device: 1.1.3
dvojčinný/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Princip funkce
- Vidlicová světelná závora
- Princip funkce optický
- Jednocestná světelná závora
- Charakteristika záření
- divergentní
- Druh světla
- LED červené světlo
- Velikost světelné stopy
- Ø 0.85 mm Výstup světla
- Připojení
- Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový
- Materiál pouzdra
-
Zinek, Tlakový odlitek, povlakovaný, černý
PUR, PA 6.6 - Aktivní plocha, materiál
- Sklo
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Rozměr
- 10 × 100 × 88 mm
- Šířka vidlice
- 80 mm
- Rozhraní
-
IO-Link-Device: 1.1.3
dvojčinný/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Princip funkce
- Vidlicová světelná závora
- Princip funkce optický
- Jednocestná světelná závora
- Charakteristika záření
- divergentní
- Druh světla
- LED červené světlo
- Velikost světelné stopy
- Ø 1.7 mm Výstup světla
- Připojení
- Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový
- Materiál pouzdra
-
Zinek, Tlakový odlitek, povlakovaný, černý
PUR, PA 6.6 - Aktivní plocha, materiál
- Sklo, povlakovaný
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Rozměr
- 10 × 40 × 58 mm
- Šířka vidlice
- 20 mm
- Rozhraní
-
IO-Link-Device: 1.1.3
dvojčinný/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Princip funkce
- Vidlicová světelná závora
- Princip funkce optický
- Jednocestná světelná závora
- Charakteristika záření
- divergentní
- Druh světla
- LED červené světlo
- Velikost světelné stopy
- Ø 0.85 mm Výstup světla
- Připojení
- Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový
- Materiál pouzdra
-
Zinek, Tlakový odlitek, povlakovaný, černý
PUR, PA 6.6 - Aktivní plocha, materiál
- Sklo
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Rozměr
- 10 × 30 × 54 mm
- Šířka vidlice
- 10 mm
- Rozhraní
-
IO-Link-Device: 1.1.3
dvojčinný/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Princip funkce
- Vidlicová světelná závora
- Princip funkce optický
- Jednocestná světelná závora
- Charakteristika záření
- divergentní
- Druh světla
- LED červené světlo
- Velikost světelné stopy
- Ø 0.85 mm Výstup světla
- Připojení
- Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový
- Materiál pouzdra
-
Zinek, Tlakový odlitek, povlakovaný, černý
PUR, PA 6.6 - Aktivní plocha, materiál
- Sklo
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Rozměr
- 10 × 240 × 153 mm
- Šířka vidlice
- 220 mm
- Rozhraní
-
IO-Link-Device: 1.1.3
dvojčinný/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Princip funkce
- Vidlicová světelná závora
- Princip funkce optický
- Jednocestná světelná závora
- Charakteristika záření
- divergentní
- Druh světla
- LED červené světlo
- Velikost světelné stopy
- Ø 1.7 mm Výstup světla
- Připojení
- Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový
- Materiál pouzdra
-
Zinek, Tlakový odlitek, povlakovaný, černý
PUR, PA 6.6 - Aktivní plocha, materiál
- Sklo, povlakovaný
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Rozměr
- 10 × 200 × 153 mm
- Šířka vidlice
- 180 mm
- Rozhraní
-
IO-Link-Device: 1.1.3
dvojčinný/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Princip funkce
- Vidlicová světelná závora
- Princip funkce optický
- Jednocestná světelná závora
- Charakteristika záření
- divergentní
- Druh světla
- LED červené světlo
- Velikost světelné stopy
- Ø 1.7 mm Výstup světla
- Připojení
- Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový
- Materiál pouzdra
-
Zinek, Tlakový odlitek, povlakovaný, černý
PUR, PA 6.6 - Aktivní plocha, materiál
- Sklo, povlakovaný
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Rozměr
- 10 × 140 × 93 mm
- Šířka vidlice
- 120 mm
- Rozhraní
-
IO-Link-Device: 1.1.3
dvojčinný/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Princip funkce
- Vidlicová světelná závora
- Princip funkce optický
- Jednocestná světelná závora
- Charakteristika záření
- divergentní
- Druh světla
- LED červené světlo
- Velikost světelné stopy
- Ø 2.0 mm Výstup světla
- Připojení
- Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový
- Materiál pouzdra
-
Zinek, Tlakový odlitek, povlakovaný, černý
PUR, PA 6.6 - Aktivní plocha, materiál
- Sklo, povlakovaný
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Vidlicové světelné závory BGL v laserovém provedení
- Rozměr
- 10 × 50 × 68 mm
- Šířka vidlice
- 30 mm
- Rozhraní
-
IO-Link-Device: 1.1.3
dvojčinný/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Princip funkce
- Vidlicová světelná závora
- Princip funkce optický
- Jednocestná světelná závora
- Charakteristika záření
- kolimovaný
- Druh světla
- Laserové červené světlo
- Velikost světelné stopy
- Ø 0.3 mm Výstup světla
- Připojení
- Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový
- Materiál pouzdra
-
Zinek, Tlakový odlitek, povlakovaný, černý
PUR, PA 6.6 - Aktivní plocha, materiál
- Sklo, povlakovaný
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Rozměr
- 10 × 70 × 88 mm
- Šířka vidlice
- 50 mm
- Rozhraní
-
IO-Link-Device: 1.1.3
dvojčinný/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Princip funkce
- Vidlicová světelná závora
- Princip funkce optický
- Jednocestná světelná závora
- Charakteristika záření
- kolimovaný
- Druh světla
- Laserové červené světlo
- Velikost světelné stopy
- Ø 0.3 mm Výstup světla
- Připojení
- Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový
- Materiál pouzdra
-
Zinek, Tlakový odlitek, povlakovaný, černý
PUR, PA 6.6 - Aktivní plocha, materiál
- Sklo, povlakovaný
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Rozměr
- 10 × 100 × 88 mm
- Šířka vidlice
- 80 mm
- Rozhraní
-
IO-Link-Device: 1.1.3
dvojčinný/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Princip funkce
- Vidlicová světelná závora
- Princip funkce optický
- Jednocestná světelná závora
- Charakteristika záření
- kolimovaný
- Druh světla
- Laserové červené světlo
- Velikost světelné stopy
- Ø 0.3 mm Výstup světla
- Připojení
- Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový
- Materiál pouzdra
-
Zinek, Tlakový odlitek, povlakovaný, černý
PUR, PA 6.6 - Aktivní plocha, materiál
- Sklo, povlakovaný
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Rozměr
- 10 × 140 × 93 mm
- Šířka vidlice
- 120 mm
- Rozhraní
-
IO-Link-Device: 1.1.3
dvojčinný/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Princip funkce
- Vidlicová světelná závora
- Princip funkce optický
- Jednocestná světelná závora
- Charakteristika záření
- kolimovaný
- Druh světla
- Laserové červené světlo
- Velikost světelné stopy
- Ø 0.3 mm Výstup světla
- Připojení
- Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový
- Materiál pouzdra
-
Zinek, Tlakový odlitek, povlakovaný, černý
PUR, PA 6.6 - Aktivní plocha, materiál
- Sklo, povlakovaný
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Vidlicové světelné závory BGL v infračerveném provedení
- Rozměr
- 10 × 140 × 93 mm
- Šířka vidlice
- 120 mm
- Rozhraní
-
IO-Link-Device: 1.1.3
dvojčinný/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Princip funkce
- Vidlicová světelná závora
- Princip funkce optický
- Jednocestná světelná závora
- Charakteristika záření
- divergentní
- Druh světla
- LED infračervené
- Velikost světelné stopy
- Ø 2.5 mm Výstup světla
- Připojení
- Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový
- Materiál pouzdra
-
Zinek, Tlakový odlitek, povlakovaný, černý
PUR, PA 6.6 - Aktivní plocha, materiál
- Sklo, povlakovaný
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Rozměr
- 10 × 40 × 58 mm
- Šířka vidlice
- 20 mm
- Rozhraní
-
IO-Link-Device: 1.1.3
dvojčinný/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Princip funkce
- Vidlicová světelná závora
- Princip funkce optický
- Jednocestná světelná závora
- Charakteristika záření
- divergentní
- Druh světla
- LED infračervené
- Velikost světelné stopy
- Ø 1.5 mm Výstup světla
- Připojení
- Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový
- Materiál pouzdra
-
Zinek, Tlakový odlitek, povlakovaný, černý
PUR, PA 6.6 - Aktivní plocha, materiál
- Sklo
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Rozměr
- 10 × 70 × 88 mm
- Šířka vidlice
- 50 mm
- Rozhraní
-
IO-Link-Device: 1.1.3
dvojčinný/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Princip funkce
- Vidlicová světelná závora
- Princip funkce optický
- Jednocestná světelná závora
- Charakteristika záření
- divergentní
- Druh světla
- LED infračervené
- Velikost světelné stopy
- Ø 2.5 mm Výstup světla
- Připojení
- Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový
- Materiál pouzdra
-
Zinek, Tlakový odlitek, povlakovaný, černý
PUR, PA 6.6 - Aktivní plocha, materiál
- Sklo, povlakovaný
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Rozměr
- 10 × 50 × 68 mm
- Šířka vidlice
- 30 mm
- Rozhraní
-
IO-Link-Device: 1.1.3
dvojčinný/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Princip funkce
- Vidlicová světelná závora
- Princip funkce optický
- Jednocestná světelná závora
- Charakteristika záření
- divergentní
- Druh světla
- LED infračervené
- Velikost světelné stopy
- Ø 2.5 mm Výstup světla
- Připojení
- Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový
- Materiál pouzdra
-
Zinek, Tlakový odlitek, povlakovaný, černý
PUR, PA 6.6 - Aktivní plocha, materiál
- Sklo, povlakovaný
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Rozměr
- 10 × 240 × 153 mm
- Šířka vidlice
- 220 mm
- Rozhraní
-
IO-Link-Device: 1.1.3
dvojčinný/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Princip funkce
- Vidlicová světelná závora
- Princip funkce optický
- Jednocestná světelná závora
- Charakteristika záření
- divergentní
- Druh světla
- LED infračervené
- Velikost světelné stopy
- Ø 2.5 mm Výstup světla
- Připojení
- Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový
- Materiál pouzdra
-
Zinek, Tlakový odlitek, povlakovaný, černý
PUR, PA 6.6 - Aktivní plocha, materiál
- Sklo, povlakovaný
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Rozměr
- 10 × 25 × 54 mm
- Šířka vidlice
- 5 mm
- Rozhraní
-
IO-Link-Device: 1.1.3
dvojčinný/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Princip funkce
- Vidlicová světelná závora
- Princip funkce optický
- Jednocestná světelná závora
- Charakteristika záření
- divergentní
- Druh světla
- LED infračervené
- Velikost světelné stopy
- Ø 1.7 mm Výstup světla
- Připojení
- Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový
- Materiál pouzdra
-
Zinek, Tlakový odlitek, povlakovaný, černý
PUR, PA 6.6 - Aktivní plocha, materiál
- Sklo
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Rozměr
- 10 × 200 × 153 mm
- Šířka vidlice
- 180 mm
- Rozhraní
-
IO-Link-Device: 1.1.3
dvojčinný/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Princip funkce
- Vidlicová světelná závora
- Princip funkce optický
- Jednocestná světelná závora
- Charakteristika záření
- divergentní
- Druh světla
- LED infračervené
- Velikost světelné stopy
- Ø 2 mm Výstup světla
- Připojení
- Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový
- Materiál pouzdra
-
Zinek, Tlakový odlitek, povlakovaný, černý
PUR, PA 6.6 - Aktivní plocha, materiál
- Sklo, povlakovaný
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Rozměr
- 10 × 100 × 88 mm
- Šířka vidlice
- 80 mm
- Rozhraní
-
IO-Link-Device: 1.1.3
dvojčinný/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Princip funkce
- Vidlicová světelná závora
- Princip funkce optický
- Jednocestná světelná závora
- Charakteristika záření
- divergentní
- Druh světla
- LED infračervené
- Velikost světelné stopy
- Ø 2.5 mm Výstup světla
- Připojení
- Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový
- Materiál pouzdra
-
Zinek, Tlakový odlitek, povlakovaný, černý
PUR, PA 6.6 - Aktivní plocha, materiál
- Sklo, povlakovaný
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Rozměr
- 10 × 30 × 54 mm
- Šířka vidlice
- 10 mm
- Rozhraní
-
IO-Link-Device: 1.1.3
dvojčinný/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Princip funkce
- Vidlicová světelná závora
- Princip funkce optický
- Jednocestná světelná závora
- Charakteristika záření
- divergentní
- Druh světla
- LED infračervené
- Velikost světelné stopy
- Ø 2 mm Výstup světla
- Připojení
- Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový
- Materiál pouzdra
-
Zinek, Tlakový odlitek, povlakovaný, černý
PUR, PA 6.6 - Aktivní plocha, materiál
- Sklo
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Výhody vidlicových světelných závor
-
Flexibilita:Všestranné použití pro různé požadavky na použití díky velkému výběru velikostí a typů světla
-
Vysoká přesnost:Detekce i těch nejmenších a nejprůhlednějších objektů s maximální přesností a opakovatelností.
-
Všestranné možnosti použití:Ideální pro detekci okrajů, otvorů a štěrbin, jakož i v balicích, tiskařských a montážních procesech.
-
Spolehlivost:Stabilní výkon i v náročných podmínkách prostředí, odolnost vůči vibracím a mechanickému namáhání.
-
Bezúdržbovost:Žádné pohyblivé části znamenají menší opotřebení a nízké nároky na údržbu pro delší životnost.
-
Vysoká odolnost proti rušení:Necitlivost na okolní světlo a elektromagnetické rušení.
Aplikace a případy použití
Monitorování přítomnosti
Detekce a počítání objektů
Kontrola průchodu na dopravních pásech
Kontrola přetížení na podávacích jednotkách
Řízení průtoku v plnicím systému
Polohování (pouze koncová poloha)
Kontrola velikosti
Detekce nevyváženosti u rotačních dílů
Detekce tenkých vrstev a drátů
Měření rychlosti
Jaký typ světla použít a kdy?
-
Červené světlo
Je skutečně univerzální a díky dobré viditelnosti se obzvláště snadno uvádí do provozu.
-
Infračervené světlo
Je pro lidské oko neviditelné, což zvyšuje bezpečnost a minimalizuje rušivé vlivy okolního světla. Jeho použití se doporučuje v silně znečištěném prostředí.
-
Laser
Zajišťuje nejlepší výsledky při přesném určování polohy a detekci rychlých pohybů.
-
Speciální vlnová délka
Pro vodu a jiné kapaliny, sklo nebo podklad.
Související témata
Downloads
-
Set for the future with IO-Link technology
-
BGL entry series – new generation of basic fork sensors
-
The Comprehensive Portfolio of New Generation Fork Sensors