Nejen click-clack
Smysluplnější data díky monitorování stavu
Odvětví průmyslu:Speciální strojírenství - kovářstvíZákazník:Jerko Sprühsysteme GmbH
Smysluplnější data díky monitorování stavu. "Pro nás i naše zákazníky je sledování stavu a předcházení neplánovaným odstávkám strojů stále důležitější," vysvětluje Niklas Dahmen, jednatel společnosti Jerko Sprühsysteme GmbH. "Proto jsme si položili otázku, jak můžeme z našich systémů získat více užitečných dat - bez dalšího úsilí."
Situace
Zásobování postřikovačů a systémů hraje důležitou roli v dostupnosti strojů. Pokud zde dojde k závadám v důsledku znečištění, opotřebení nebo ucpání potrubí, systémy stojí. "Naším cílem bylo stabilizovat spolehlivost procesu při zásobování systémů prostřednictvím pneumatického pístového čerpadla poskytnutím užitečnějších údajů. Dodatečné informace pak mají být využity pro prediktivní údržbu a cílené sledování stavu," říká Dahmen.
Výzva
Společnost Jerko Sprühsysteme vyrábí stříkací systémy pro kovářský a kovozpracující průmysl na základě individuálních požadavků. Každý z nich je jedinečný. Systémy sahají od malých, ručně ovládaných ručních postřikovačů až po robotické systémy a manipulátorové postřikovací systémy pro bezpečnou manipulaci s těžkými břemeny, které pracují plně automaticky.
Neplánovaná odstávka nebo porucha systémů by výrazně narušila synchronizovaný výrobní proces tepelně citlivých součástí a způsobila by vysoké náklady při opětovném spuštění. A to je přesně to, čemu je třeba se vyhnout.

Řešení
Jako ideální se ukázalo řešení využívající senzory ze systému Smart Automation and Monitoring System (SAMS). Kromě procesních dat tyto nové senzory zaznamenávají a přenášejí také provozní údaje, jako je teplota, provozní hodiny, rychlost zdvihu, kvalita signálu a vibrace.
"Například kvalita signálu poskytuje informace o prostředí stroje; snižuje se, pokud jsou senzory znečištěné. A hodnota vibrací ukazuje, zda je vše mechanicky v pořádku," vysvětluje další funkce Dahmen. To výrazně zlepšuje monitorování stavu. A všechna data pocházejí ze standardního "click-clack" senzoru.
Jak to funguje?
Použitý snímač BES05Y7 byl instalován do pístového čerpadla a díky integrovaným doplňkovým funkcím nyní spolehlivě rozpozná, zda je proces takový, jaký má být.
Mnohem více, než by kdy dokázal standardní snímač.
Je teplota stále správná? Je profil vibrací v pořádku, nebo se objevují známky opotřebení? Kolik zdvihů čerpadlo provedlo? Tyto a další informace jsou přenášeny do řídicího systému prostřednictvím IO-Link a poskytují přesný a včasný přehled o stavu systému. A to vše bez drahých speciálních senzorů - jednoduše tam, kde by jinak byl nainstalován klasický standardní senzor.

Náš cíl získat do systému spoustu užitečných dat bez větší námahy byl s podporou společnosti Balluff beze zbytku splněn. Nyní o našich systémech víme věci, které jsme dříve nevěděli, a to nám velmi pomáhá při navazujících projektech.
Niklas Dahmen, Generální ředitel Jerko Sprühsysteme GmbH
Vaše výhody
Použití nových komponentů podporujících systém SAMS vám přináší několik dalších výhod ve vaší výrobě:
- Víte, co se děje - ne jen klik-klak
- Předcházení neplánovaným odstávkám
- Servis systému lze plánovat
- Vyšší dostupnost systému
- Jednoduchá integrace do stávajících systémů
Produkty
Pro optimální využití těchto funkcí a výhod byl stávající systém IO-Link jednoduše rozšířen o inteligentní standardní senzor.
SmartLight - signalizační věže LED
- Princip funkce
- Kontrolka
- Rozhraní
- IO-Link 1.1
- Provozní napětí Ub
- 18–30,2 V DC
- Připojení
- Konektor M12 × 1, 4pólový
- Segmenty, počet max.
- 5
- Předdefinované barvy
-
žlutá
bílá
zelená
modrá
červená
oranžová
lze konfigur. - Indikace funkce
-
Režim světelného pásku
Režim Level
Segmentový režim
Režim Flexi - Možnost nastavení
- Indikace funkce
- Rozměr
- 60 × 60 × 309 mm
- Materiál pouzdra
-
PC, průhledný, Cu 15 µm, Ni 15 µm
Zinkový tlakový odlitek - Upevnění
- Šrouby M18
- Teplota prostředí
- -5...50 °C
- Krytí
- IP 65
- Přenosový výkon
- COM2 (38,4 kbaud)
- Procesní datový cyklus min.
- 5 ms
- Procesní data OUT
- 3 bajty
Indukční bezdotykové spínače
- Special characteristics
-
Washdown Plus
Washdown - Rozměr
- Ø 12 × 65 mm
- Tvar
- M12 × 1
- Montáž
- kvazilícující
- Dosah
- 0,5–4 mm
- Rozhraní
- IO-Link 1.1
- Spínací výstup
- Dvojčinný spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC); PNP / NPN / dvojčinný spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
- Spínací frekvence
- 1 000 Hz
- Materiál pouzdra
- Ušlechtilá ocel (1.4404)
- Aktivní plocha, materiál
- PBT
- Připojení
- Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Teplota prostředí
- -40...85 °C
- Krytí
- IP 68, IP 69K
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab - Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Switching Profiles
Signal Quality Monitoring
External Signal Blanking
Signal Delay
Signal Speed Monitor
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment - Secondary features for condition monitoring
-
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal temperature monitoring
Internal humidity detection - Princip funkce
- Indukční snímač
Síťové moduly pro Profinet
- Rozhraní
- Profinet
- Interface IIoT
- REST API, MQTT parsed
- Přídavná rozhraní
- 8× IO-Link
- Třída portu
- Typ A
- Výstupní proud max.
- 2 A
- Rychlé spuštění (FSU)
- ano
- Indikace
- ne
- Provozní napětí Ub
- 18–30,2 V DC
- Připojení (COM1)
- M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný
- Připojení (COM2)
- M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný
- Přípojka (zdroj napájení IN)
- 7/8"-Konektor, 5-pólový
- Přípojka (zdroj napájení OUT)
- 7/8"-Zásuvka, 5-pólový
- Připojení, pozice
- 8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná
- Digitální vstupy
- 16× PNP, typ 3
- Digitální výstupy
- 16× PNP
- Vstupy/výstupy konfigurovatelné
- ano
- Součtový proud US, snímač
- 9.0 A
- Součtový proud UA, aktuátor
- 9.0 A
- Materiál pouzdra
- Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný
- Rozměr
- 68 × 37,9 × 224 mm
- Teplota prostředí
- -25...70 °C
- Krytí
- IP 67
- Verze IO-Link
- 1.1.3
- Safety Hub Support
- ano
Senzory pro monitorování stavu
- Funkce
-
Vibration analysis in time domain
Kontaktní teplota
Relativní vlhkost vzduchu
Okolní tlak - Vibrace, frekvenční rozsah
-
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB) - Vibrace, počet os měření
- 3
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- Kontaktní teplota, rozsah měření
- -25…+70 °C
- Relativní vlhkost vzduchu, rozsah měření
- 5...95 %RH
- Okolní tlak, rozsah měření
- 300…1100 hPa
- Jmenovité provozní napětí Ue DC
- 24 V
- Rozhraní
- IO-Link 1.1
- Připojení
- Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 3pólový, 1,5 m, PUR
- Materiál pouzdra
- Ušlechtilá ocel (1.4404), Membrána: ePTFE s nylonovým vláknem
- Krytí
- IP 67
- Teplota prostředí
- -25...70 °C
Digitální indikátory polohy
- Indikace
-
Digitální displej
12 znaků - Typ hřídele
- Dutý hřídel
- Průměr hřídele
- 20 mm
- Rozlišení rotační
- 14 000 I/U
- Přesnost opakování
- ± 1 přírůstek
- Odchylka linearity max.
- ±1°
- Připojení
- Konektor M12 × 1, 4pólový
- Otáčky max.
- 600 1/min
- Rozhraní
- IO-Link 1.1
- Materiál pouzdra
- PA 12
- Krytí
- IP 69K, IP 68
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE - Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Measurement Profiles
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment - Secondary features for condition monitoring
-
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal temperature monitoring
Internal humidity detection