Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Silver Line - Síťové moduly v kovovém pouzdře pro specializované aplikace
Rozhraní
Profinet
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
Přídavná rozhraní
8× IO-Link
Třída portu
Typ A
Výstupní proud max.
2 A
Sestavte si vlastní systém RFID na míru, přizpůsobený vašim potřebám a oblastem použití.
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
| BNI PG3-508-0C5-Z015 | BNI PG3-508-0C5-R015 | |
|
18.179,20 CZK
Ceníková cena
|
18.179,20 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozhraní | Profinet | Profinet |
|---|---|---|
| Interface IIoT | REST API, MQTT parsed | REST API, MQTT parsed |
| Přídavná rozhraní | 8× IO-Link | 8× IO-Link |
| Třída portu | Typ A | Typ A |
| Výstupní proud max. | 2 A | 2 A |
| Rychlé spuštění (FSU) | ano | ano |
| Indikace | ne | ne |
| Provozní napětí Ub | 18–30,2 V DC | 18–30,2 V DC |
| Připojení (COM1) | M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný | M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný |
| Připojení (COM2) | M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný | M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný |
| Přípojka (zdroj napájení IN) | 7/8"-Konektor, 5-pólový | 7/8"-Konektor, 5-pólový |
| Přípojka (zdroj napájení OUT) | 7/8"-Zásuvka, 5-pólový | 7/8"-Zásuvka, 5-pólový |
| Připojení, pozice | 8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná | 8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná |
| Digitální vstupy | 16× PNP, typ 3 | 16× PNP, typ 3 |
| Digitální výstupy | 16× PNP | 16× PNP |
| Vstupy/výstupy konfigurovatelné | ano | ano |
| Součtový proud US, snímač | 9.0 A | 9.0 A |
| Součtový proud UA, aktuátor | 9.0 A | 9.0 A |
| Materiál pouzdra | Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný | Plast |
| Rozměr | 68 × 37,9 × 224 mm | 68 × 42,9 × 226 mm |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Verze IO-Link | 1.1.3 | 1.1.3 |
| Safety Hub Support | ano | ano |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD

Přehodnocení průmyslových sítí
Rozšířené síťové portfolio společnosti Balluff nastavuje nové standardy v oblasti uživatelské přívětivosti a rychlého přístupu ke správnému produktu pro vaše požadavky. Zůstává to, co je dobré: produkty Balluff, které jsou zárukou kvality, inovace a spolehlivosti.
Objevte naše produktové řady Black, Silver, Washdown a Safe Line, které nabízejí obzvláště rychlý výběr našich síťových komponent. Vyberte si to správné řešení pro vás ze tří výkonnostních tříd.