Optimalizace strategie údržby pomocí nástroje Condition Monitoring Toolkit (CMTK) od společnosti Balluff
Globální výrobce obalů využívá technologii Balluff pro prediktivní monitorování motorů
Průmysl:Výroba obalových materiálůZákazník:Přední světový výrobce obalových materiálů se sídlem v Irsku
Zákazník hledal novou strategii preventivní údržby založenou na přístupu k digitalizaci. Cílem bylo monitorovat kritické motory z hlediska vibrací a teploty, aby se zajistila efektivní provozuschopnost strojů a získaly se akční poznatky na základě dat v reálném čase.
Situace
Náš zákazník, přední světový dodavatel obalů na bázi papíru, včetně obalů z vlnité lepenky, kartonů a výrobků typu bag-in-box, zkoumal inovativní strategie údržby s cílem zlepšit provozní efektivitu. Identifikoval dva kritické motory, které vyžadovaly nepřetržité monitorování vibrací a teploty. Hlavním cílem bylo shromáždit přesné údaje, které by umožnily proaktivní rozhodování, a tím optimalizovat výkon stroje.
Úkol
Úkolem bylo zavést komplexní monitorovací systém, který by nepřetržitě poskytoval údaje o vibracích a teplotě kritických motorů v reálném čase. Zákazníci potřebovali spolehlivé řešení, které by bylo možné snadno integrovat do stávající infrastruktury, což by zajistilo minimální narušení a maximální efektivitu. Bylo také potřeba do monitorovacího systému v budoucnu přidat snímače průtoku.
Klíčové body monitorování stavu
Tento obrázek ukazuje nejběžnější ukazatele a typy dat, které lze zachytit pomocí vhodného přístupu k monitorování stavu. V ideálním případě lze potenciální nedostatky a poruchy odhalit dlouho před jejich vznikem, například sledováním vibrací nebo teplot.
Řešení
Společnost Balluff navrhla kompletní řešení včetně instalace a konfigurace sady nástrojů pro monitorování stavu (CMTK). Průvodce CMTK představoval významný přínos pro stávající nastavení senzorů Balluff Condition Monitoring (BCM) zákazníka a umožnil bezproblémovou integraci a nastavení.
Jak to funguje?
Monitorování kritických motorů:CMTK nepřetržitě monitoruje vibrace a teplotu dvou kritických motorů, což umožňuje nepřetržité sledování.
Upozornění v reálném čase:Systém generuje výstrahy v reálném čase, pokud dojde k odchylce vibrací nebo teploty, což umožňuje okamžitou nápravu.
Sběr a analýza dat:Systém CMTK sleduje a zaznamenává chování motoru a generuje data, která lze využít v reálných podmínkách.
V rámci projektu se také plánuje doplnit systém CMTK o čtyři snímače průtoku, aby se dále rozšířily možnosti monitorování.
Produkty a funkce
CMTK (Condition Monitoring Toolkit) je komplexní monitorovací řešení navržené pro bezproblémovou integraci do stávajících systémů. Zahrnuje robustní softwarový balíček, univerzální základní jednotku a možnost připojení až čtyř libovolných senzorů IO-Link, což zajišťuje flexibilitu a maximální funkčnost (např. snadné nastavení, plug-and-play, senzory s více integrovanými funkcemi, ...).
Toto standardizované řešení pro dodatečnou montáž je ideální pro monitorování strojů i procesů a nabízí vysokou flexibilitu díky připojení různých senzorů IO-Link. Funkce plug-and-play systému umožňuje rychlé a snadné uvedení do provozu i intuitivní vizualizaci shromážděných dat.

Klíčové vlastnosti systému CMTK:
Vysoká flexibilita:Připojte až čtyři libovolné senzory IO-Link, což umožňuje přizpůsobit nastavení monitorování specifickým požadavkům.
Uvedení do provozu Plug-and-play:Systém je navržen pro snadnou instalaci, takže uživatelé mohou rychle nastavit data a zahájit vizualizaci bez složitých postupů.
Upozornění: Systém je vybaven výstrahami:Systém CMTK lze nakonfigurovat tak, aby při překročení nastavitelných prahových hodnot vydával výstrahy a včas tak upozornil na možné problémy.
Samostatný systém:Pracuje nezávisle na cloudových službách a řízení stroje a má integrované funkce ukládání dat.
Vzdálené monitorování:Síťová integrace umožňuje uživatelům sledovat výkon a data systému z libovolného místa, což zajišťuje nepřetržité sledování a vzdálenou správu.
Sada nástrojů pro monitorování stavu
Monitorování stavu stávajících strojů a systémů pomocí sady nástrojů Condition Monitoring Toolkit.Vaše výhody
-
Přesná data pro rozhodování:
Poskytuje spolehlivé informace pro přijímání opatření na základě skutečných dat. -
Pokročilé monitorování motorů:
Průběžně sleduje chování motoru a zaznamenává důležitá data. -
Okamžitá upozornění:
Generuje výstrahy v reálném čase v případě odchylek vibrací nebo teploty. -
Snadná integrace:
Průvodce CMTK zajišťuje snadnou instalaci a konfiguraci. -
Budoucí rozšiřitelnost:
Možnost rozšíření systému o další senzory, pokud to bude potřeba.
Zavedení přístupu Průmysl 4.0 v našem závodě je důležitým krokem v naší inovační strategii. Systém CMTK v ní hraje ústřední roli, protože nám pomáhá zlepšovat procesy údržby a zvyšovat efektivitu.
Werksleiter des Verpackungshersteller
Tento projekt je příkladem toho, jak řešení společnosti Balluff umožňují přechod na pokročilé monitorování stavu strojů a zajišťují, aby naši zákazníci byli se svými strategiemi údržby vždy o krok napřed a maximalizovali svou provozní efektivitu.