Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Řešení plug-and-play pro sledování stavu systému

Sada nástrojů pro monitorování stavu

Klíčové informace

Typ produktu

IO-Link Edge Gateway

Nabízená hodnota

Bezriziková integrace trvalého monitorování stavu zvyšuje dostupnost strojů a systémů.

Oblast použití

Samostatné a síťové: Provoz na řízení nezávislých systémů údržby zařízení a poskytování dat jako součást větších IT struktur, např. pro digitální dvojčata.

Výzvy spojené s provozem strojů a systémů

Velkou výzvou v průmyslu je sledování opotřebení součástí strojů, systémů nebo složitých výrobních linek. Různé namáhání vede k různému stupni opotřebení dílů, což ovlivňuje jejich životnost. Kromě toho mají na zatížení jednotlivých dílů vliv faktory, jako je doba provozu a využití, podmínky prostředí a četnost údržby a servisu.

Monitorování stavu

Základem je naše sada nástrojů pro monitorování stavu (CMTK), inovativní hardware spojený s inteligentním softwarem pro automatizovaný sběr a vyhodnocování dat. Bez problémů lze připojit libovolné snímače IO-Link, aniž byste museli přizpůsobovat své stávající systémy.

Monitorování stavu rychle a spolehlivě rozpozná i ty nejmenší změny. To znamená, že jste vždy informováni o stavu svých strojů, můžete plánovat opravy a provádět preventivní údržbu.

Asistent BCM

Pomocí nástroje BCM Assistant můžete přizpůsobit snímače monitorování stavu vaší aplikaci pomocí několika kliknutí. Na praktických příkladech se můžete sami přesvědčit, které kroky jsou nutné a jak snadno se provádějí.
K aplikaci BCM Assistant

advantages_in_a_circle

Jaké výhody vám přináší CMTK

Uživatelsky přívětivý software

advantages_in_a_circle

Výkonný hardware

advantages_in_a_circle

Modulární rozšíření

advantages_in_a_circle

Jednorázová platba bez skrytých licenčních poplatků

advantages_in_a_circle

Samostatná infrastruktura

Systém CMTK může pracovat zcela nezávisle na stávajících sítích IT a automatizačních sítích vašich systémů - pro snížení datového provozu a minimalizaci narušení stávajících systémů.

Uvedení do provozu Plug-and-play

Systém CMTK je připraven k okamžitému použití bez nutnosti konfigurace. Díky individuálním parametrům jej lze optimálně přizpůsobit vašim potřebám, takže se vyhnete dlouhým výpadkům.

Konfigurovatelná oznámení

Snadno nastavte oznámení, pokud data ze snímače indikují určité chování stroje, a definujte monitorovací úlohy pro různé typy strojů.

Jakákoli škálovatelnost

Spojte libovolný počet zařízení CMTK do sítě bez dodatečných nároků na konfiguraci - stačí jedno digitální rozhraní, a zefektivníte tak správu a monitorování svých systémů.

Rozšiřitelnost díky digitálním rozhraním

CMTK zpřístupňuje svá data prostřednictvím OPC/UA a MQTT, takže je můžete zpracovávat v místních sítích nebo cloudových systémech.

Vysoká kompatibilita s mnoha senzory

Zkombinujte CMTK s libovolným počtem senzorů IO-Link a senzorů pro monitorování stavu a získejte například údaje o monitorování vibrací, teploty nebo tlaku vašich strojů.

Aplikace a řešení

Máte nějaké dotazy, požadavky nebo návrhy?

Máte nějaké dotazy nebo se chcete dozvědět více? Neváhejte nás kontaktovat přímo. Těšíme se na vaše odpovědi.
Přejít na kontaktní centrum