Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Spolehlivá výroba pitné vody

Monitorování stavu šetří peníze

Monitorování stavu šetří peníze

Odvětví průmyslu:Veřejné zásobování vodou / polovodičový průmyslZákazník:Stadtwerke Elmshorn

Znáte nejznámější značku vody v Německu? - "Kraneberger".
Stále více lidí pije vodu z kohoutku, která má mnoho výhod: žádné zdlouhavé tahání beden, žádné dopravní cesty poškozující životní prostředí, je zdravá a kdykoli k dispozici. Jak se ale obcím daří tuto dostupnost zajistit?

Komunální služby v Elmshornu, v širší oblasti Hamburku, spoléhají na technologie od společnosti Balluff. Díky cílenému využívání řešení pro monitorování stavu od společnosti Balluff lze odstranit poruchy dříve, než nastanou.


Situace

Pro zásobování tak rozsáhlé oblasti sladkou vodou jsou zapotřebí obrovské vodní nádrže. Tyto vodní nádrže jsou samozřejmě vybaveny čerpadly, aby byla možná především doprava. Velkým nebezpečím pro stálé zásobování vodou je však to, že čerpadlo může nečekaně selhat, např. v důsledku neustálých usazenin. Vzhledem k tomu, že čerpadla jsou umístěna v hloubce přibližně 15 metrů, jejich oprava by byla časově velmi náročná a velmi nákladná. Vyvstává otázka: Je možné poruše zabránit? Je nutné poruše vůbec předcházet, nebo stačí vědět, kdy může k poruše dojít?

Položili jsme si právě tyto otázky a narazili jsme na několik zajímavých řešení a výzev.

Výzva

Pokud se na aplikaci podíváme podrobněji, jsou výzvy zřejmé.

  • Přístupnost čerpadla:
    Čerpadlo je umístěno v hloubce 15 metrů pod vodou, a proto nemůže být podrobeno pravidelné vizuální nebo akustické kontrole. Průběžná každodenní údržba proto není možná.

  • Okolní podmínky:
    Přístupnost sama o sobě je samozřejmě velkým problémem, ale použití senzorů je také výzvou, protože čerpadlo pracuje zcela a trvale pod vodou. Bez ohledu na zamýšlené řešení musí být jakýkoli použitý hardware rovněž schopen trvale pracovat pod vodou.

  • Neočekávané poruchy v nepředvídatelnou dobu:
    Pravděpodobně nejnepředvídatelnějším problémem jsou okamžiky, kdy dojde k poruše. Nikdo předem neví, které chyby se mohou vyskytnout a kdy se vyskytnou.

Řešení

Při každé větší výzvě byste měli mít vždy na paměti, co je jádrem úkolu. V tomto případě jde o znalost stavu čerpadla. Známe-li stav čerpadla, víme, zda je třeba jednat.

Pomocí malého, téměř nenápadného snímače Balluff Condition Monitoring Sensor (BCM) můžete zaznamenávat stav svého zařízení tím nejjednodušším možným způsobem. V našem případě byl BCM namontován přímo na těleso čerpadla. Protože každé čerpadlo generuje velmi zvláštní, individuální profil vibrací, mohli jsme toho využít.

Když je nové, každá mechanická a elektrická součástka funguje perfektně a vibrační profil čerpadla je v tomto případě nenápadný. Pokud se však v čerpadle časem nahromadí usazeniny, tento profil se změní - stav čerpadla se změní.

Čím více se chování čerpadla při vibracích odchyluje od původního profilu, tím je pravděpodobnější, že je třeba přijmout opatření. "Pak ale čerpadlo stejně selže kvůli údržbě" - to je pravda.

Výhody řešení

  • Vy rozhodujete o tom, kdy a v jakém rozsahu bude údržba prováděna. Již vás nepřekvapí neočekávané údržbářské práce. Plánujete údržbové práce s dostatečným předstihem, aby byl k dispozici personál i materiál a nedošlo k zastavení dodávky vody.
  • Udělejte první krok k prediktivní údržbě a zaznamenávejte všechna důležitá data z výroby pomocí našeho senzoru pro sledování stavu.
  • S přidruženou sadou nástrojů vám také ušetříme drahocenný čas a nervy při uvádění do provozu, protože podle našich zákazníků je sada nástrojů "skutečným plug and play řešením".

Produkty

BCM rozpoznává všechny potřebné údaje - vibrace ve třech osách, teplotu kontaktů a zrychlení. Ústředním prvkem je naše sada nástrojů pro monitorování stavu. Toto okrajové zařízení shromažďuje všechna data, vizualizuje je a odesílá do systému vyšší úrovně.

BAV002N

Sada nástrojů pro monitorování stavu

BCM0001

Senzory pro monitorování stavu

BAV002N

Sada nástrojů pro monitorování stavu

Databáze
8 GB EMMC
Procesor
1.8 GHz / 400MHz
Operační paměť
2 GB RAM
Připojení, pozice
2× LAN: zásuvka RJ45, 8pólová
4× IO-Link: zásuvka M8 × 1, 4pólová, A kódovaná
PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A
Rozměr
101 × 126 × 50 mm
Více informací o produktu
BCM0001

Senzory pro monitorování stavu

Funkce
Vibration analysis in time domain
Kontaktní teplota
Vibrace, frekvenční rozsah
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB)
Vibrace, počet os měření
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Kontaktní teplota, rozsah měření
-25…+70 °C
Jmenovité provozní napětí Ue DC
24 V
Rozhraní
IO-Link 1.1
Připojení
Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 3pólový, 1,5 m, PUR
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel (1.4404)
Krytí
IP 67, IP 68, IP 69K
Teplota prostředí
-25...70 °C
Více informací o produktu

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat