Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

GigE Vision

Standard pro vysoce výkonné kamery pro strojové vidění

GigE Vision je standard rozhraní pro průmyslové zpracování obrazu zveřejněný v roce 2006. Základní síťová struktura, GigE (Gigabit Ethernet), je fakticky přítomna v každé společnosti, což znamená, že stávající infrastrukturu lze bez problémů využít pro aplikace zpracování obrazu. GigE Vision definuje transportní vrstvu pro bezpečnou a transparentní komunikaci: upravuje nalezení zařízení, konfiguraci, streamování dat a zpracování událostí.

GigE Vision zahrnuje mimo jiné také standardizované typy komunikace a ovládání kamer, což snižuje náklady na integraci systému a zároveň zvyšuje použitelnost systémů strojového vidění. Od roku 2012 jsou podporována také rozhraní Dual GigE a 10 GigE - průmyslové kamery Balluff pokrývají všechny tři varianty.


Výhody

Standardizovaný komunikační protokol kamer GigE Vision přesvědčuje mnoha funkcemi, které dříve nebyly dostupné prostřednictvím jediného rozhraní.

  • Maximální flexibilita
    Není vyžadován speciální hardware, jako jsou karty pro grabování snímků. To znamená, že použitý software lze používat flexibilně.

  • Zrychlený přenos dat
    GigE Vision zajišťuje vysokorychlostní přenos dat, protože díky protokolu UDP (User Datagram Protocol) snižuje režii a latenci.

  • Pohodlné připojení
    Jakmile softwarová knihovna pro zpracování obrazu podporuje GigE Vision, lze ji použít s jakoukoli kompatibilní kamerou.


Všechny dobré věci se dělí na tři části: GigE, Dual GigE a 10 GigE.

Zatímco standardní Ethernet má maximální rychlost přenosu dat 10 Mbit/s a Fast Ethernet maximální rychlost přenosu 100 Mbit/s, Gigabit Ethernet podporuje hrubou šířku pásma 1000 Mbit/s - ideální pro spolehlivý přenos obrazových dat z vysoce výkonných kamer strojového vidění. Maximální délka kabelu je 100 m a agregace linek umožňuje spojení dvou linek. Díky tomu je rozhraní vhodné pro aplikace se stávající strukturou sítě a na velké vzdálenosti, stejně jako pro aplikace, které vyžadují vysokou flexibilitu a škálovatelnost.

Rozhraní, jako je GigE nebo dokonce USB 2.0, však mají přirozený limit šířky pásma, který vylučuje rychlejší kamery s vyšším rozlišením. Zde přicházejí ke slovu duální kamery GigE: jak název napovídá, s dvojnásobnou šířkou pásma (≤ 240 Mbyte) se současnou průhledností v softwaru (kamera se jeví jako jedno zařízení). Vzhledem k tomu, že GigE Vision 2.0 definuje duální GigE, mohou kamery čerpat z vyspělého a zavedeného standardu.

Ve srovnání s 10 GigE boduje Dual GigE snadnějším programováním a nižší spotřebou energie. Navíc zde lze využít stávající síťové infrastruktury, zatímco infrastruktury 10 GigE zatím nejsou rozšířené. Dual GigE má tyto výhody i oproti jiným rozhraním, jako jsou USB3, CoaXPress a Camera Link HS.


Naše produkty

Průmyslové kamery od společnosti Balluff jsou vyrobeny s ohledem na vysoké nároky moderních výrobních zařízení a vyznačují se mimořádně snadnou integrací a obsluhou.

Všechny naše kamery s rozhraním GigE jsou kompatibilní se standardy zpracování obrazu GenICam, GenTL (Producer) a GigE Vision.

Aktivně se podílíme na utváření průmyslového zpracování obrazu: V různých normalizačních výborech - včetně výboru GigE Vision - jsme vždy stáli v čele jako hybná síla.



Máte nějaké dotazy? Rádi vám pomůžeme!