Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Duální kamery GigE Vision

Průmyslové kamery

K dispozici v:

1 Verze

Zlepšený přenos dat a vyšší spolehlivost díky kamerám Dual GigE. Využijte kombinaci dvou portů GigE, které poskytují větší šířku datového pásma a redundanci pro kritické aplikace. Kombinace dvou rozhraní Gigabit Ethernet zvyšuje šířku čistého pásma na 240 MB/s, zatímco 256 MB interní obrazové paměti zajišťuje přenos. Tato řada kamer může přesvědčit i nad rámec snímkové frekvence a rozlišení. K dispozici jsou chytré funkce, jako je zpomalený záznam a automatická denoizace.

Vlastnosti a výhody:

  • přenosová rychlost až 2 gigabity
  • vynikající kvalita obrazu díky vysoce kvalitním snímačům s rozlišením až 31,5 MPixelů
  • integrované inteligentní funkce pro snížení zatížení procesoru
  • bezpečný přenos obrazu díky vyrovnávací paměti o velikosti 256 MB
  • snadná integrace díky sadě pro vývoj softwaru

1 Verze

Objednací kód
Délka vlny (text) Obrazové rozlišení Čip snímače Rozhraní Přípojka 01, provedení Krytí Digitální vstupy Digitální výstupy Schválení/konformita Dodatečné vlastnosti
Akce
VIS 1.6 - 31.5 MP Sony IMX Series 2× Gigabit Ethernet RJ45 IP 30 4× PNP galvanicky oddělený 4× PNP strana vyššího napětí CE, UKCA, cULus, WEEE