Startovací sada IO-Link
Ideální vstup do světa IO-Link
Vydejte se na cestu k inteligentní továrně s naší startovací sadou IO-Link (BAV003H) – komplexním řešením pro rychlou a snadnou integraci senzorů a akčních členů. Předkonfigurované komponenty, intuitivní software a připojení typu „plug-and-play“ vám pomohou rychle otestovat, zavést a škálovat technologii IO-Link v reálných aplikacích. Zkraťte dobu uvedení do provozu, získejte cenné informace o svých strojích a zajistěte budoucnost své automatizace s minimálním úsilím.
Hlavní vlastnosti produktu
-
Výhody portfolia společnosti Balluff
Společnost Balluff nabízí jedno z nejrozsáhlejších portfolií produktů IO-Link, včetně IO-Link Master, rozbočovačů, senzorů, kabelů, síťové techniky, IO-Link Wireless a IO-Link Safety -
Přehled o stavu strojů od prvního dne
Zákazníci mají přístup k procesním hodnotám, parametrickým údajům a diagnostickým informacím z připojených zařízení IO-Link, což umožňuje lepší monitorování a odstraňování poruch. -
Podpora při přípravě na inteligentní továrnu
IO-Link pomáhá začlenit data na úrovni senzorů do konceptů automatizace a digitalizace a vytváří tak základ pro monitorování stavu, prediktivní údržbu a optimalizaci procesů. -
Nižší náklady na uvedení do provozu
IO-Link umožňuje centralizované nastavení parametrů a snadnější výměnu zařízení, čímž se zkracuje doba uvedení do provozu a zjednodušuje údržba.
IO-Link Master jsou inteligentní rozhraní pro připojení senzorů a akčních členů k řídicímu systému a podporují webové rozhraní pro snadnější konfiguraci a správu.
Naše startovací sada – vaše jedinečná příležitost
Součástí dodávky je vše, co potřebujete pro začátek:
2x propojovací kabely
1x ethernetový kabel
1x napájecí zdroj
QR kód pro rychlý návod k instalaci a přehled funkcí
Technická podpora pro rychlý start
Startovací sada IO-Link v praxi – příklad topologie

Návod k obsluze
Krok za krokem pro začátečníky
Instalace a uvedení do provozu vaší startovací sady IO-Link je rychlé a jednoduché. Veškeré potřebné informace jsou již obsaženy v sadě. Podrobné pokyny k instalaci, konfiguraci a obsluze najdete v níže uvedeném návodu k obsluze.
Startovací sada IO-Link
- Princip funkce
- Aktivní rozváděč
- Připojení
-
2× zásuvka M12 × 1, 4pólová, D kódovaná
konektor M12 × 1, 5pólový, L kódovaný - Materiál pouzdra
-
Plast
Ušlechtilá ocel, Inserts - Teplota prostředí
- -40...70 °C
Downloads
-
IO-Link Starter Kit