Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Hotová řešení

Monitorování stavu stroje

Možnost implementace funkce monitorování stroje v rámci komplexního projektu. Řešení je navrženo pro specifické požadavky zákazníků a aplikací.
Vhodné pro velké množství monitorovaných zařízení, více signálů a složité aplikační požadavky.
Společnost Balluff realizuje: návrh, montáž, integrace, uvedení do provozu, dokumentace.

CMTK: Condition Monitoring Toolkit

PMSys: Portable Monitoring System

Monitorování strojů

Stroje a zařízení, výrobní linky

Decentralizované rotační a sekvenční stroje a zařízení

Archivace a přístup k datům

Data jsou uložena v interní databázi CMTK. Přístup prostřednictvím integrovaného softwaru.

Data jsou uložena v cloudu. Vzdálený přístup přes prohlížeč.

Analýza shromážděných dat

Možnost nastavení výstražných a kritických prahových hodnot pro měřené veličiny

Možnost nastavení výstražných a kritických prahových hodnot pro měřené veličiny

Přenos dat

Prostřednictvím LAN

Prostřednictvím bezdrátové komunikace (2G / LTE / NB-IoT)

Upozornění

Vizualizace na obrazovkách (Dashboard),

Vizualizace na přístrojové desce, e-mail, SMS

Sběr dat

Procesní datový cyklus: 50 ms

Procesní datový cyklus: 1s

Měření veličin

Všechny hodnoty měřené senzory s rozhraním IO-Link

Kontaktní teplota, vibrace, okolní tlak, relativní vlhkost

Systémové komponenty

1.1-4 senzory IO-Link (všech výrobců)
2. Místní modul/server/PC sbírající data ze senzorů
3. Vizualizace na libovolném zařízení připojeném k modulu prostřednictvím LAN

1. Senzor BCM
2. Brána
3. Vizualizace na libovolném zařízení s přístupem k internetu