Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Jeden senzor - mnoho možností

Monitorování stavu s BCM (Balluff Condition Monitoring)

Snímač monitorování stavu od společnosti Balluff detekuje různé fyzikální veličiny, jako je vibrace, kontaktní teplota, relativní vlhkost a okolní tlak, které následně zpracovává. Tato potřebná data dále poskytuje hostitelskému systému díky komunikačnímu standardu IO-Link. Snímač navíc dokáže detekovat a sdělit jeho současný stav a stejně tak Vás průběžně informuje o své teplotě, počtu provozních hodin a cyklech spuštění. Tento snímač zásadním způsobem přispívá k efektivnímu a bezchybnému provozu jakéhokoliv zařízení a tím výrazně zvyšuje účinnost celého systému.


BCM0001

BCM0002


Popis

Navrženo speciálně pro monitorování vibrací a teploty. Tuto verzi snímače lze použít také v náročném prostředí díky vysoké třídě ochrany (až IP69K)

Určeno pro komplexní monitorování stavu. Zaznamenává čtyři různé měřené veličiny - vibraci, teplotu, vlhkost a okolní tlak - v jednom krytu (IP67).

Vlastnosti





Mechanické vlastnosti/podmínky prostředí

Rozměr pouzdra

20 x 26 x 10 mm

Krytí

IP68/IP69K (BCM0001)
IP67 (BCM0002)

Rozsah měření kontaktní teploty

0 - 70 °C

Hmotnost

30 g

Materiál pouzdra

Ušlechtilá ocel (1.4404), Membrána: ePTFE s nylonovým vláknem (BCM0002)


Rozhraní IO-Link
(verze 1.1)

Rychlost

COM3 (230,4 kBaud)

Doba cyklu zpracování dat min.

10 ms

Indikace

2x LED - zelená, oranžová (pouze BCM0002)

Příslušenství

Vyberte potřebné příslušenství pro toto řešení.