Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

30.06.2022

Bezpečnostní I/O modul CIP pro průmyslové aplikace

Spolehlivé a robustní

Bezpečnostní I/O modul CIP pro průmyslové bezpečnostní aplikace

Automatizace vyžaduje bezpečnost a spolehlivost. Pro zajištění této bezpečnosti pro systémy i provozovatele společnost Balluff nabízí komplexní síťové portfolio SAFE. Společnost Balluff rozšiřuje toto portfolio o nový modul CIP Safety I/O.

SAFE Networking pro Váš obor

Modul je spolehlivým řešením pro bezpečné připojení snímačů a akčních členů k průmyslovým řídicím jednotkám - a to i v náročných podmínkách s vlivy, jako je prach, vibrace nebo vlhkost. Modul, který lze namontovat přímo na stroj a má kryt s certifikací IP67, komunikuje s téměř všemi bezpečnostními komponenty prostřednictvím sítě EtherNet/IP s využitím standardu CIP Safety. Kombinace protokolů umožňuje výměnu bezpečnostních a standardních dat i diagnostických informací prostřednictvím jediné sítě Ethernet.

Bezpečnostní funkce v průmyslovém prostředí

Modul CIP Safety I/O od společnosti Balluff je nejmodernějším řešením v oblasti funkční bezpečnostní techniky, které splňuje i vysoké nároky průmyslového prostředí. Je velmi flexibilní a umožňuje připojení běžných i bezpečnostních komponent. Kombinace 12 bezpečných vstupů a 4 bezpečných výstupů umožňuje všestranné využití modulu v rámci bezpečné automatizační techniky, např. v automobilových aplikacích. Integrovaný paměťový klíč umožňuje výměnu modulu během jedné minuty bez nutnosti použití speciálního nářadí a opětovného uvedení do provozu.

Vlastnosti

  • Integrace, akvizice a řízení bezpečnostních komponent v bezpečných aplikacích do SIL3, Cat.4/PLe
  • Spolehlivé zpracování bezpečných aplikačních dat
  • Připojení jednokanálových a dvoukanálových bezpečnostních zařízení
  • Vhodné pro připojení běžných i bezpečnostních komponentů
  • Digitální bipolární výstupy pro řízení až do 2A
  • Prostorově úsporná montáž na stroji
  • Stupeň krytí IP67, certifikát TÜV a ODVA
  • Samokontrola a diagnostické LED diody
BNI00HN

Bezpečnostní I/O moduly CIP

BNI00HN

Bezpečnostní I/O moduly CIP

Rozhraní
EtherNet/IP
Přípojka (zdroj napájení IN)
7/8"-Konektor, 4-pólový
Připojení, pozice
8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná
Digitální vstupy
12× PNP, typ 3
Digitální výstupy
4× PNP
Vstupy/výstupy konfigurovatelné
ne
Materiál pouzdra
PBT
Rozměr
60 x 44 x 235 mm
Teplota prostředí
-25...70 °C
Krytí
IP 67
Více informací o produktu

Související témata