Produkty
Produkty
Kontakt a podpora
Nákupní košík
Přihlásit se

Přihlaste se prosím pro individuální kalkulaci ceny.

Zapomněli jste heslo?
Nemáte zřízený účet? Zaregistrujte se níže.

Zkontrolujeme, zda u nás již máte zákaznické číslo, abychom s ním mohli propojit Váš nový online účet.

Registrovat

Bezpečnostní I/O moduly CIP

Bezpečnostní I/O moduly

K dispozici v:

1 Verze

Modul CIP Safety I/O je spolehlivé řešení pro bezpečné připojení snímačů a akčních členů v průmyslovém prostředí. Modul, který lze namontovat přímo na stroj a má kryt s certifikací IP67, komunikuje s téměř všemi bezpečnostními komponenty prostřednictvím sítě EtherNet/IP s využitím standardu CIP Safety. Kombinace protokolů umožňuje výměnu bezpečnostních a standardních dat i diagnostických informací prostřednictvím jediné sítě Ethernet. Modul nabízí 12 bezpečných vstupů a 4 bezpečné výstupy. Integrovaný paměťový klíč umožňuje výměnu modulu během jedné minuty bez nutnosti použití speciálního nářadí a opětovného uvedení do provozu.

Vlastnosti

  • Integrace, detekce a řízení bezpečnostních komponent v bezpečných aplikacích do SIL3, Cat.4/PLe
  • Spolehlivé zpracování bezpečných aplikačních dat
  • Připojení jednokanálových a dvoukanálových bezpečnostních zařízení
  • Vhodné pro připojení bezpečnostních i standardních komponent
  • Digitální výstupy pro řízení až do 2A na duální kanál
  • Prostorově úsporná montáž na stroj
  • Stupeň krytí IP67, certifikát TÜV a ODVA
  • Samokontrola a diagnostické LED diody

Dostupnost

Cena

1 Výsledky

Objednací kód Cena Připojení, pozice Počet bezpečných vstupů Počet bezpečných výstupů Typ BWS (bezkontaktně působící ochranné zařízení) Rozhraní
Akce

BNI00HN

BNI CIP-351-000-K015
32851 CZK 8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná EtherNet/IP CIP Safety

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]