Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

23.10.2023

Řada inteligentních senzorů BOS R254K

Nyní také s verzí Time Of Flight (TOF)

Řada inteligentních senzorů BOS R254K

Označení SAMS (Smart Automation and Monitoring System) vyjadřuje komplexní filozofii automatizace společnosti Balluff. Smart Automation and Monitoring System na jedné straně zahrnuje množství dalších funkcí a doplňkových informací jednotlivých komponent a na druhé straně se vyznačuje jednotnou a standardizovanou koncepcí ovládání, konfigurace a diagnostiky.

Součástí tohoto systému je náš nový optoelektronický senzor BOS R254K, s jehož pomocí lze spolehlivě detekovat například lahve, kontejnery a palety v potravinářském a obalovém průmyslu. Je navržen pro náročné aplikace a je ideální pro použití všude tam, kde se pravidelně provádí čištění agresivními prostředky a vysokým tlakem. Je odolný vůči čisticím prostředkům (Ecolab) a prochází čisticím cyklem podle vysokého standardu Balluff. Třídy krytí IP67 a IP69K umožňují jeho použití v kritických aplikacích s náročnými okolními podmínkami, zejména v oblasti automatizace výroby.

Další plusový bod: jeho četné doplňkové funkce vám zaručí monitorování stavu. Snímač poskytuje užitečné diagnostické údaje prostřednictvím funkce samokontroly. Kromě toho získáte cenné informace o místě použití, včetně samotné aplikace. Sečteno a podtrženo, snímač lze využít pro vyšší dostupnost systému.

Řada senzorů zahrnuje difuzní senzory s potlačením pozadí, retroreflexní senzory a senzory s průchozím paprskem.

Zvláštní pozornost si zaslouží laserový fotoelektrický bezdotykový spínač s dosahem 1000 mm, který pracuje s technologií doby letu. Tato technologie umožňuje jak detekci objektů prakticky nezávislou na objektu, tak spolehlivou detekci malých dílů. Laserový retroreflexní senzor s autokolimací se vyznačuje vysokou přesností spínání a optimalizovanou detekcí malých dílů i na velké vzdálenosti.

Speciální funkce

  • IO-Link V1.1 (Smart Sensor Profile 2)
  • Další funkce: různé provozní režimy i pro sofistikovanou detekci objektů (funkce průměrování, času a počítání, dynamické nastavení spínacích prahů, přednastavené spínací prahy, sledování přenosových LED, záznam extrémních hodnot).
  • Odolnost vůči náročným podmínkám prostředí
  • Senzor monitoruje sám sebe a své okolí: teplotu, vlhkost, vibrace, náklon, znečištění, výkonovou rezervu.

Přehled

Fotoelektrický bezdotykový spínač s potlačením pozadí

Retroreflexní fotoelektrické snímače

Senzory s průchozím paprskem

Downloads

  • Photoelectric sensors with condition monitoring