Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

14.02.2022

Čtecí/zapisovací hlava UHF s integrovanou vyhodnocovací jednotkou IO-Link

Chytrý automatizační a monitorovací systém (SAMS)

Čtecí/zapisovací hlava UHF s integrovanou vyhodnocovací jednotkou IO-Link

Výkonné, inteligentní senzorové technologie a multifunkční řešení tvoří základ pro zvýšení účinnosti a efektivity Vašich strojů a systémů.

Díky chytrým funkcím, naše komponenty poskytují kromě údajů o procesu a stavu také cenné a jednotné diagnostické údaje. Poskytují Vám tak zcela nové možnosti - od sledování stavu strojů a celých zařízení přes prediktivní/preventivní údržbu až po zcela nové obchodní modely.

SAMS (Chytrý Automatizační a Monitorovací Systém) je zkratka pro Balluff komplexní automatizační filozofii. Na jedné straně inteligentní automatizační a monitorovací systém zahrnuje velké množství přidaných funkcí a dodatkových informací pro každý jednotlivý komponent, zatímco na druhé straně se vyznačuje stejnoměrností, standardizovaným provozem, konfigurací a koncepcí diagnostiky.

Součástí systému SAMS jsou naše nové čtecí/zapisovací hlavy UHF s integrovanou vyhodnocovací jednotkou IO-Link (860...960 MHz), které se používají zejména pro identifikaci při rozpoznávání formátových dílů.

Tyto čtecí/zapisovací hlavy jsou optimalizovány pro čtení na krátkou vzdálenost a spolehlivě detekují objekty na vzdálenost až 50 cm. Zaujmou rozhraním IO-Link, které umožňuje snadnou integraci připojením k nadřazeným komponentám BNI v systému SAMS. Jejich kompaktní válcové pouzdro v provedení M30 se snadno instaluje i ve stísněných prostorech.

Kromě spolehlivé identifikace Vám čtecí/zapisovací hlavy poskytují řadu funkcí pro sledování stavu - například sledování teploty a kvality signálu - a další multifunkce.

Vlastnosti

  • Oplachovatelnost: Překračuje stupeň krytí IP69K a je zaručeno 1000 čistících cyklů.
  • Hygienický materiál (nerezová ocel 1.4404/PBT)
  • Odolnost vůči H2O2
  • Rozhraní IO-Link s rozšířenými SAMS funkcemi

Máte nějaké další dotazy? Neváhejte nás, prosím, kontaktovat.