Čtecí/zapisovací hlavy UHF s integrovanou vyhodnocovací jednotkou (860/960 MHz)
UHF (860/960 MHz)

K dispozici v:
3 Verze
Čtecí/zapisovací hlavy UHF s integrovanou vyhodnocovací jednotkou jsou prostředníky mezi nosičem dat a počítačem nebo řídicím systémem. Výhoda: anténa, elektronika a rozhraní jsou v jednom pouzdře, není tedy potřeba další vyhodnocovací jednotka. Jednoduchá integrace navíc usnadní instalaci.
Speciální funkce
- Čtecí/zapisovací hlavy UHF s rozhraním IO-Link pro připojení k BNI masterům
- Jednoduché a rychlé uvedení do provozu prostřednictvím rozhraní IO-Link
- Varianty pro frekvenční pásma EU (865...868 MHz), USA (902...928 MHz), CH (920,5...924,5 MHz)
- Spolehlivé použití v náročném prostředí díky robustnímu krytu s krytím až IP69k
- Zobrazení stavu přímo na krytu čtečky: snadné uvedení do provozu a minimální prostoje
Dostupnost
3 Výsledky
Objednací kód | Cena | Rozměr | Materiál pouzdra | Rozhraní | Teplota prostředí | Pracovní frekvence | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BIS01E4BIS U-4A7-082-01C-07-S4 |
17784.00 CZK | Ø 30 x 98 mm | Ušlechtilá ocel (1.4404) | IO-Link | 0...70 °C | 865–868 MHz | |
![]() BIS01E9BIS U-4A7-082-21C-07-S4 |
17784.00 CZK | Ø 30 x 98 mm | Ušlechtilá ocel (1.4404) | IO-Link | 0...70 °C | 920,5–924,5 MHz | |
![]() BIS01E8BIS U-4A7-082-11C-07-S4 |
17784.00 CZK | Ø 30 x 98 mm | Ušlechtilá ocel (1.4404) | IO-Link | 0...70 °C | 902–928 MHz |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.