Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

25.07.2025

Funkce optického rozpoznávání textu (OCR) pro VisionSensor a stacionární IdentSensor

Přesné rozpoznávání textu pro kontrolu kvality a automatické snímání dat

Průběžné monitorování přítomnosti těsnicích kroužků, 2D kódů a čtení textu na elektronických sestavách.

Produkty Smart Vision od společnosti Balluff nabízejí inovativní řešení pro monitorování přítomnosti a optickou identifikaci. VisionSensor nastavuje nové standardy díky integrovanému osvětlení, optice s automatickým zaostřováním a inteligentním analytickým funkcím. Díky tomu je optická kontrola kvality v automatizované výrobě jednodušší než kdykoli předtím.

Jeho hlavní výhoda spočívá ve schopnosti provádět více detekcí současně a provádět složité rozlišování jasů a tvarů. To z něj činí inteligentní řešení zejména v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu - ať už pro ověřování objektů, nebo pro kontrolu přítomnosti.

Inteligence se snoubí s výkonem

VisionSensor je nejjednodušší způsob, jak získat informace o vlastnostech objektu a vyhodnotit je. Pro kontrolu jsou k dispozici předdefinované aplikační nástroje, jako je vyhledávání objektů, kontrola přítomnosti a ověřování objektů, a také obecné funkce, jako je čtení kódů a rozpoznávání textu (OCR).

Přehled integrovaných aplikačních nástrojů snímače VisionSensor

BLOB: Počítá sousedící oblasti s podobným jasem a vlastnostmi.

Díky dodatečnému přístupu k datům z monitorování stavu se výroba stává bezpečnou, efektivní a transparentní. Jednoduchá integrace snímače do sítě Profinet, EtherNet/IP nebo IO-Link umožňuje mimořádně snadnou komunikaci s řídicím systémem stroje. Nezávislá procesní a IT rozhraní jsou nepostradatelná, pokud jde o budoucí a flexibilní aplikace. VisionSensor je vybaven komunikačními protokoly REST API a MQTT, je kompatibilní s IIoT, a proto je ztělesněním inteligentního produktu.

Využijte nyní naší exkluzivní nabídky

Otestujte si VisionSensor a získejte 50% slevu* na startovací sadu VisionSensor.
K nabídce

*Kód voucheru uplatníte při objednávce přes náš webový obchod ve spodní části nákupního košíku. Slevu lze uplatnit pouze jednou na jednoho zákazníka a jednu firmu.

Přehled výhod snímače VisionSensor

  • Spolehlivé sledování přítomnosti a klasifikace objektů s mimořádně jednoduchou obsluhou
  • Plug and play: díky integrované webové aplikaci není ke konfiguraci nutná instalace softwaru.
  • Komplexní nástroje vidění pro optimalizaci výrobní linky, jako je detekce přítomnosti, ověřování objektů, čtení 1D/2D kódů, nástroj BLOB, analýza hran a rozpoznávání textu (OCR).
  • Moderní datová rozhraní s MQTT a REST API
  • Snadná integrace: Díky IO-Link, Profinet nebo EtherNet/IP, TCP, UDP.
  • Ideální pro kontrolu etiket, dílů, kontrolu kvality v obalovém, automobilovém, potravinářském, farmaceutickém průmyslu a mnoha dalších odvětvích.
  • Kompaktní a odolný: ideální pro malé prostory a drsné prostředí.

Stacionární IdentSensor - přesné rozpoznávání čárových kódů a textu pro efektivní výrobní procesy

Detekce, ověřování a přenos optických kódů a textů (OCR) na obalech výrobků.

Stacionární IdentSensor od společnosti Balluff přesně a spolehlivě čte čárové kódy, 2D kódy, DMC kódy a texty (OCR). Je trvale instalován v systému a díky jednoduchému ovládání zajišťuje obzvláště rychlé a spolehlivé snímání kódů a textů během probíhající výroby.

Pro identifikaci výrobků v rámci výrobních nebo logistických procesů se čárové kódy nebo texty umísťují na obaly výrobků nebo přímo na komponenty.

S IdentSensor od společnosti Balluff lze optické kódy a texty nejen číst, ale - v závislosti na aplikaci - také ověřovat obsah a typy kódů a poskytovat nebo analyzovat jejich kvalitu. Samotné výsledky lze rychle a snadno předat do PLC nebo IT systémů prostřednictvím různých kanálů rozhraní. Výsledkem je zajištění efektivních pracovních postupů v automatizovaných výrobních nebo balicích procesech.

BALLUFF IdentSensor nabízí jednoduchá a flexibilní komunikační rozhraní s procesní a IT sítí. Moderní, na budoucnost orientovaná programovací rozhraní (REST API, MQTT) a specializovaná průmyslová rozhraní (Profinet nebo EtherNet/IP nebo IO-Link, stejně jako TCP, UDP nebo REST API), stejně jako dodatečné informace pro sledování stavu, činí senzor jedinečným a ideálním pro použití v rychlých a náročných procesech v automatizované výrobě. Varianta produktu s konektorem M12 (L-kódování) navíc nabízí optimální konektivitu v mnoha aplikacích v automobilovém průmyslu.

Přehled výhod snímače IdentSensor

  • Spolehlivé rozpoznávání kódu a textu s mimořádně jednoduchou obsluhou
  • Moderní datová rozhraní s MQTT a REST API
  • Konzistentní komunikace díky standardizovaným automatizačním a IT rozhraním.
  • IdentSensor je součástí systému SAMS (Smart Automation and Monitoring System) společnosti Balluff.
  • IdentSensor s multiprotokolovým rozhraním (Profinet, EtherNet/IP) nebo rozhraním IO-Link poskytuje dodatečné informace o sledování stavu (vibrace, teplota, kvalita kódu a provozní doba).