Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

03.03.2022

Vhodné pro washdown aplikace

Nové moduly IO-Link master a I/O

Nové moduly IO-Link master a I/O

Díky novému typu pouzdra ve washdown provedení jsou naše nové moduly BNI IO-Link master a I/O vhodné všude tam, kde se mimo jiné vyskytují pravidelné čisticí cykly v náročných prostředích. S těmito zcela novými zařízeními IO-Link můžete tyto náročné podmínky lépe zvládnout.

Součást chytrého automatizačního a monitorovacího systému (SAMS)

Zároveň jsou nová síťová zařízení součástí chytrého automatizačního a monitorovacího systému (SAMS). Kromě procesních a stavových dat Vám naše komponenty poskytují cenná jednotná diagnostická data. Umožňují Vám tak zcela nové možnosti - od sledování stavu strojů a zařízení, až po prediktivní/preventivní údržbu a zcela nové obchodní modely.

Výkonné a robustní - nové Profinet IO-Link mastery

Nové IO-Link mastery jsou vybaveny napájecími přípojkami s kódováním m M12-L, které umožňují celkové proudové zatížení pro senzory a akční členy až 16 A.

Mimo jiné tyto IO-Link mastery nabízejí také programovací rozhraní REST API. To umožňuje řešit přenos dat na úrovni IT různými způsoby.

Optimalizovaný webový server umožňuje snadno sledovat informace o stavu modulu. Můžete například průběžně kontrolovat provozní hodiny nebo proud a výkon. Kromě toho máte k dispozici funkce, jako je "správa uživatelů" nebo "výstupní test". Tyto a další užitečné funkce jsme integrovali přímo do webového serveru, takže je lze snadno používat.

Vlastnosti

  • Plastové pouzdro s krytím IP69K určené pro washdown aplikace
  • Certifikát Ecolab
  • Napájecí napětí přes konektory M12 s L kódováním
  • Maximální výstupní proud až 4A na port
  • Pokročilý webový server
  • Podpora rozhraní REST API
  • Snadná diagnostika prostřednictvím IO-Link a stavových LED diod

Spolehlivý a odolný - nová řada IO-Link I/O modulů

Nová řada I/O modulů BNI IO-Link nabízí varianty pro digitální vstupy/výstupy a pro analogové vstupní signály. Vyberte si správné zařízení podle svých potřeb a požadavků. V závislosti na aplikaci můžete spravovat až 16 digitálních vstupů a výstupů (s odděleným napájením pro vysoké zatížení nebo bez něj) nebo až 8 analogových signálů. Dále můžete sledovat údaje o stavu modulu, jako jsou počítadla provozních hodin a monitorování vibrací.

Vlastnosti

  • Plastové pouzdro s krytím IP69K určené pro washdown aplikace
  • Certifikát Ecolab
  • Snadná diagnostika prostřednictvím IO-Link a stavových LED diod
  • Všechny porty jsou nezávisle parametrizovatelné
  • Monitorování jednoho kanálu
  • Konfigurovatelné digitální vstupy/výstupy
  • Analogové napěťové a proudové signály
  • Digitální moduly s rozšiřujícím připojením (rozšiřující port)
  • Verze s pomocným napájením přes konektor s kódováním M12-L

Downloads

  • IO-Link sensor/actuator hubs for washdown applications