Modul vstup/výstup s IO-Link
Vstupní/výstupní moduly
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/2717915.png)
K dispozici v:
53 Verze
Naše moduly vstup/výstup s IO-Link BNI jsou s vaším robustním krytem optimální pro použití v náročném průmyslovém prostředí. Moduly vstup/výstup jsou založeny na konektorech M12 nebo M8 a lze je snadno a úsporně instalovat a udržovat.
Sledování jednotlivých kanálů specificky podle portů detekuje zkrat a přetížení a rovněž přerušení kabelu na daném portu. Tento stupeň selektivní diagnostiky je u vstupních/výstupních modulů zcela jedinečný.
Naše různé varianty senzorových/akčních rozbočovačů BNI nabízejí nejvyšší funkčnost s nejlepší flexibilitou. Tyto produktové řady nabízejí varianty pro digitální vstupy/výstupy a pro analogové vstupní signály. Vyberte si správné zařízení podle svých potřeb a požadavků. V závislosti na aplikaci můžete spravovat až 16 digitálních vstupů a výstupů (s odděleným napájením pro vysoké zatížení nebo bez něj) nebo až 8 analogových signálů.
V závislosti na aplikaci nabízíme různá provedení krytů, včetně plastových a kovových. Stejně jako různé třídy ochrany IP.
Charakteristiky
- jednoduchá a úsporná instalace a údržba
- detekuje zkrat a přetížení, resp. přerušení kabelu na daném portu
- Velká flexibilita díky široké škále variant
Dostupnost
53 Verze
Objednací kód | Cena | Materiál pouzdra | Rozhraní | Digitální vstupy | Digitální výstupy | Analogové vstupy | Dodatečná funkce | Připojení, pozice | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNI003UBNI IOL-302-000-Z012 |
6293.6 CZK | Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný | IO-Link 1.0 | 16× PNP, typ 2 | 16× PNP | 8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná | |||
![]() BNI0099BNI IOL-102-002-Z019 |
4759.7 CZK | Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný | IO-Link 1.1 | 8× PNP, typ 3 | 8× zásuvka M8 × 1, 3pólová | ||||
![]() BNI0093BNI IOL-309-002-Z019 |
5362.4 CZK | Zinkový tlakový odlitek, nickel-plated, poniklovaný | IO-Link 1.1 | 8× PNP, typ 3 | 8× PNP | 8× zásuvka M8 × 1, 3pólová | |||
![]() BNI00AYBNI IOL-104-002-Z046 |
5883.5 CZK | Zinkový tlakový odlitek, nickel-plated, poniklovaný | IO-Link 1.1 | 16× PNP, typ 3 | 16× zásuvka M8 × 1, 3pólová | ||||
![]() BNI00AUBNI IOL-302-002-Z046 |
7113.6 CZK | Zinkový tlakový odlitek, nickel-plated, poniklovaný | IO-Link 1.1 | 16× PNP, typ 3 | 16× PNP | 16× zásuvka M8 × 1, 3pólová | |||
![]() BNI005UBNI IOL-302-000-K006-C01 |
3831 CZK | PA, průhledný | IO-Link 1.1 | 16× PNP, typ 3 | 16× PNP | Identifikace 2 bajty | 8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná | ||
![]() BNI00CNBNI IOL-302-S02-Z012 |
6429.4 CZK | Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný | IO-Link 1.1 | 16× PNP, typ 3 | 16× PNP | 8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná | |||
![]() BNI007ZBNI IOL-302-002-K006 |
3719.8 CZK | PA, průhledný | IO-Link 1.1 | 16× PNP, typ 3 | 16× PNP | 8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná | |||
![]() BNI004LBNI IOL-310-000-K025 |
2845.4 CZK | PA 6.6, UL94V-0 | IO-Link 1.0 | 16× PNP, typ 2 | 16× PNP | Šroubovací/zásuvné svorky | |||
![]() BNI007RBNI IOL-310-000-K025-001 |
2694.8 CZK | PA 6.6, UL94V-0 | IO-Link 1.0 | 16× PNP, typ 2 | 16× PNP | nástrčný, bez svorek |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.