Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

25.07.2024

Indie je na vzestupu

Ekonomika roste a trh s automatizací s ní drží krok.

Tým Balluff India při otevření nové kancelářeTým společnosti Balluff India při otevření nové kanceláře

Indie je nejlidnatější zemí světa - a dvě třetiny indické populace jsou mladší 35 let. To znamená, že Indie má obrovské demografické a ekonomické zdroje. Díky velkému počtu obyvatel v produktivním věku je subkontinent atraktivní nejen z hlediska mezinárodních trhů práce, ale také z hlediska výrobců: Indie nabízí obrovský domácí trh pro nákup zboží a služeb. S průměrným hospodářským růstem kolem sedmi procent a ekonomickým výkonem ve výši 4,1 bilionu USD je Indie pátou největší ekonomikou na světě a patří mezi země BRICS (spolu s Brazílií, Ruskem, Čínou a Jihoafrickou republikou). Na rozdíl od mnoha západních společností není v Indii problémem, jak přilákat kvalifikovanou pracovní sílu, aby se zemi ekonomicky dařilo. Místo toho se veřejná debata zaměřuje na to, jak vytvořit pracovní místa pro mnoho pracovníků, kteří každoročně vstupují na trh práce. Klíčovým motorem zaměstnanosti je odvětví automatizace.


Lichtanzünden zur Feier des Neubeginns.Zapálení svíčky na oslavu nového začátku.

Indický trh s automatizací

V oboru automatizace je Indie považována za slibně rostoucí trh - jak z hlediska prodeje, tak jako místo pro investice. V příštích pěti letech se očekává průměrný roční růst o dobrých 14 %.

Dr. Uday Bhalchandra, výkonný ředitel společnosti Balluff Automation India, je optimistický: "Vzhledem k současné dobré situaci se domnívám, že od roku 2027 bude trh růst ještě výrazněji, protože předpokládáme, že budou realizovány nedávno oznámené velké investiční projekty v oblasti výroby baterií, polovodičů a také velké projekty v ocelářském průmyslu." Svůj optimismus zdůvodňuje tím, že již nyní jsou patrná výrazná zlepšení v oblasti průmyslového internetu věcí (IIoT), která ovlivňují vývoj, výrobu a řízení celého výrobního a logistického řetězce.

"Celý výrobní proces se i v Indii stává chytřejším," zdůrazňuje Dr. Uday Bhalchandra. "Propojení lidí, strojů a zařízení je nezadržitelným trendem." Celkově je generální ředitel společnosti Balluff India přesvědčen: "Využitím automatizačních technologií může Indie zvýšit svou produktivitu, snížit náklady, vytvořit pracovní příležitosti a posílit své postavení v globální konkurenci."


Blízko k zákazníkovi

Společnost Balluff má od roku 2019 vlastní indickou dceřinou společnost Balluff Automation India. Již dříve byla společnost Balluff na indickém trhu zastoupena nepřímo, a to více než 20 let. V roce 2019 společnost Balluff integrovala obchodního partnera a jeho zaměstnance, kteří již byli s produkty velmi dobře obeznámeni.

Dnes pracuje ve společnosti Balluff Automation India přibližně 50 kolegů na různých místech v Indii. "Společnost Balluff vždy staví zákazníka do centra všeho, co dělá - blízkost k zákazníkovi je pro nás proto velmi důležitá," vysvětluje Thomas Sattes, viceprezident pro Asii a Tichomoří. "Podle toho byla vybrána i místa na subkontinentu: Odborné znalosti společnosti Balluff jsou rychle dostupné všude."

Na severozápadě, ve státě Maháráštra, leží Pune - jedno ze tří nejdůležitějších center automobilového průmyslu v Indii. Sídlí zde mnoho automatizačních společností a výzkumných a vývojových pracovišť. Vzhledem k tomu, že společnost Balluff obsluhuje mnoho zákazníků z automobilového průmyslu v Indii, má zde společnost Balluff India své sídlo. Nedaleko se nachází sklad, který se nachází v blízkosti ekonomického centra Bombaje, nejvýznamnějšího přístavního města subkontinentu.

Hlavní hosté Rajesh Nath, generální ředitel VDMA India, Thomas Sattes, regionální viceprezident Balluff pro Asii a Tichomoří, Florian Hermle, generální ředitel Balluff, a Uday Bhalchandra, generální ředitel Balluff India, při slavnostním otevření.Hlavní host Rajesh Nath, generální ředitel VDMA India, Thomas Sattes, regionální viceprezident Balluff pro Asii a Tichomoří, Florian Hermle, generální ředitel Balluff, a Uday Bhalchandra, generální ředitel Balluff India, na slavnostním zahájení.

Zahradní město Bengalúru v Karnátace na jihu země je třetím největším městem v Indii. V posledních letech se vyvinulo v jedno z nejvýznamnějších IT center v zemi - je známé jako "indické Silicon Valley". Čennaí leží u Bengálského zálivu ve východní Indii a je hlavním městem státu Tamilnádu. "Indický Detroit" je tradičním centrem indické automobilové výroby. Významnou roli ve městě hraje také vývoj softwaru. Společnost Balluff India obsluhuje zákazníky na jihu země z obou měst. Zákazníci na severu subkontinentu jsou obsluhováni z kanceláře v Dillí. Společnost Balluff India má také kancelář v Ahmedábádu, rozvíjejícím se průmyslovém centru na západě země.


Význam Indie pro společnost Balluff

"Rozhodnutí otevřít vlastní indickou pobočku přišlo přesně ve správný čas," zdůrazňuje Dr. Uday Bhalchandra při pohledu na rozvoj pobočky. Již v posledních dvou letech byla Indie nejrychleji rostoucím místem skupiny Balluff v oblasti APAC - a konec je v nedohlednu.

Velikost týmu v Indii se do konce roku zdvojnásobí. Na začátku května oslavila společnost Balluff India páté výročí svého založení a při této příležitosti se mohla přestěhovat do nového sídla v centru města Pune. Nové prostory o rozloze 1 600 metrů čtverečních nabízejí dostatek místa pro rostoucí tým. Nachází se zde také nejmodernější technologické a školicí centrum a centrum zážitků.

Znalosti jako klíč k úspěchu

Inženýři společnosti Balluff mají vysokou úroveň odborných znalostí v oboru a mohou poskytnout odborné poradenství v oblasti technických aplikací. Aby si udrželi technickou úroveň, aktivně se zabývají novými technologiemi a průběžně se vzdělávají. "Cílem je, aby naše řešení nejen zůstala aktuální, ale také předvídala budoucí průmyslové trendy," zdůrazňuje Dr. Uday Bhalchandra. "Chceme totiž zůstat na špici technologického pokroku a neustále plnit potřeby trhu." Například stále častější využívání umělé inteligence komplikuje navrhování automatizačních procesů - ale také je činí efektivnějšími a účinnějšími. Abyste mohli jako odborníci poskytovat co nejlepší poradenství, potřebujete víc než jen technologické znalosti. Klíčová je také znalost zákazníků. Proto je zásadní výměna informací mezi jednotlivými pracovišti po celém světě. Mnoho zákazníků působí po celém světě - Balluff zajišťuje, že mohou být dobře podporováni odkudkoli. A konečně řízení znalostí zahrnuje udržení odborných znalostí v rámci společnosti - jinými slovy, udržení zaměstnanců. Společnost Balluff proto klade velký důraz na pohodu a spokojenost svých zaměstnanců.

Závazek ke sportu

V Pune panuje velké nadšení pro stolní tenis a společnost Balluff India se tomuto sportu věnuje. Dceřiná společnost například sponzoruje soutěže na podporu soutěžení na okresní úrovni. Zároveň dává sportovcům možnost hrát zápasy, které je připravují na účast v soutěžích na vyšší úrovni. Kromě toho společnost Balluff India sponzorovala přípravný kemp na meziokresní mistrovství a mistrovství státu Maháráštra ve stolním tenisu v roce 2023. Společnost Balluff India rovněž podpořila cenami a dárky pro soutěžící. Nakonec někteří hráči z místního klubu stolního tenisu (Pune District Table Tennis Association) dosáhli v loňském roce velkého úspěchu.

Pro společnost Balluff je Indie příběhem úspěchu - nejlepším předpokladem pro účast na rozkvětu subkontinentu.

Související témata

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat