Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

03.08.2023

Jednoduché (a) dobré: nová generace rozbočovačů senzorů/aktorů IO-Link

Úvod do technologie IO-Link

Jednoduché (a) dobré: nová generace rozbočovačů senzorů/aktorů IO-Link

Váš vstup do efektivní a osvědčené technologie IO-Link - to umožňuje nová generace našich I/O modulů. Flexibilně se přizpůsobí vašim potřebám, v závislosti na aplikaci využijete až 16 digitálních vstupů nebo 8 digitálních vstupů a výstupů.

Rozbočovače senzorů/aktorů nové generace mají osm standardizovaných portů M12, z nichž čtyři lze variabilně konfigurovat.
Přidaná hodnota oproti stávajícím rozbočovačům senzorů/aktorů Balluff IO-Link spočívá především v optimalizované koncepci pouzdra a záměrné jednoduchosti nové generace.
Méně je více - jednoduché ovládání a podpora základních I/O funkcí bez složitých doplňkových funkcí.

Naše nová udržitelná koncepce pouzdra využívá recyklovatelné materiály a obejde se bez zalévacích hmot způsobem šetrným k životnímu prostředí. Kromě toho naše I/O moduly splňují všechny požadavky pro průmyslové použití v obvyklé kvalitě Balluff.

Vyšší kvalita procesů díky IO-Link

IO-Link přináší uživatelům větší flexibilitu a zvyšuje efektivitu automatizace. Náš rozbočovač senzorů/aktorů IO-Link nabízí snadné seznámení s technologií IO-Link: Jednoduše realizujte efektivní topologie, protože komunikace a napájení probíhají po jediném vedení. Další výhoda našich I/O modulů: Umožňují integraci standardních senzorů a akčních členů do topologií IO-Link. Rozbočovače senzorů/aktorů vám také nabízejí vysoký potenciál úspor, protože snižují počet modulů sběrnice a umožňují efektivní škálování aplikace. Stručně řečeno, jedná se o ideální řešení pro vstup do standardu IO-Link nebo cenově výhodné doplnění všestranných aplikací.

Speciální vlastnosti

  • Účinný a efektivní - dokonale se hodí pro zpracování signálů s nízkou spotřebou energie
  • Flexibilní a z jednoho zdroje - naše nová generace I/O modulů je k dispozici ve verzích NPN a PNP
  • Kompaktní, lehké a udržitelné - optimalizované pro použití v pohyblivých aplikacích, a to v obvyklé kvalitě společnosti Balluff
  • Rychlý a efektivní přenos signálu a zkrácená doba jeho běhu díky přenosovému standardu COM3
  • Individuální přizpůsobení vašim potřebám, čtyři z digitálních portů lze flexibilně konfigurovat

BNI00J9

BNI00J8

BNI00JA

Rozšířený port

BNI00J9

Rozhraní
IO-Link 1.1
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Připojení (COM1)
M12x1-Konektor, 4-pólový, A-kódovaný
Připojení, pozice
8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná
Digitální vstupy
16× NPN, typ 3
Digitální výstupy
8x NPN
Vstupy/výstupy konfigurovatelné
ano
Rozšiřující port
ne
Sledování jednotlivých kanálů
ano
Součtový proud US, snímač
2 A
Spínací proud
8x 200 mA
Součtový proud UA, aktuátor
2 A
Materiál pouzdra
PC, průhledný
Rozměr
54 x 39.2 x 141.3 mm
Teplota prostředí
-20...60 °C
Krytí
IP 67, našroubovaný stav
Přenosový výkon
COM3 (230,4 kbaud)
Procesní datový cyklus min.
2 ms
Procesní data IN
6 bajtů
Procesní data OUT
2 bajty
Více informací o produktu
BNI00J8

Rozhraní
IO-Link 1.1
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Připojení (COM1)
M12x1-Konektor, 4-pólový, A-kódovaný
Připojení, pozice
8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná
Digitální vstupy
16× PNP, typ 3
Digitální výstupy
8× PNP
Vstupy/výstupy konfigurovatelné
ano
Rozšiřující port
ne
Sledování jednotlivých kanálů
ano
Součtový proud US, snímač
2 A
Spínací proud
8x 200 mA
Součtový proud UA, aktuátor
2 A
Materiál pouzdra
PC, průhledný
Rozměr
54 x 39.2 x 141.3 mm
Teplota prostředí
-20...60 °C
Krytí
IP 67, našroubovaný stav
Přenosový výkon
COM3 (230,4 kbaud)
Procesní datový cyklus min.
2 ms
Procesní data IN
6 bajtů
Procesní data OUT
2 bajty
Více informací o produktu
BNI00JA

Rozšířený port

Rozhraní
IO-Link 1.1
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Připojení (COM1)
M12x1-Konektor, 4-pólový, A-kódovaný
Připojení, pozice
8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná
Digitální vstupy
16× PNP, typ 3
Digitální výstupy
8× PNP
Vstupy/výstupy konfigurovatelné
ano
Rozšiřující port
ano
Sledování jednotlivých kanálů
ano
Součtový proud US, snímač
2 A
Spínací proud
8x 200 mA
Součtový proud UA, aktuátor
2 A
Materiál pouzdra
PC, průhledný
Rozměr
54 x 39.2 x 141.3 mm
Teplota prostředí
-20...60 °C
Krytí
IP 67, našroubovaný stav
Přenosový výkon
COM3 (230,4 kbaud)
Procesní datový cyklus min.
2 ms
Procesní data IN
6 bajtů
Procesní data OUT
2 bajty
Více informací o produktu

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat